Menu Search

ตัวนำการ์ด PCB - แนวนอน/กดเข้า/หลายแผง

มีในสต็อก

ตัวนำการ์ดแนวนอนแบบกดเข้าหลายแผงมีบ่าแรงตึงเพื่อให้การยึดแผ่นวงจรพิมพ์ที่แข็งแรงและการใส่เข้าที่ง่ายสำหรับการใส่บอร์ดได้ง่าย ตัวนำแรงตึงเหล่านี้รองรับบอร์ดในแนวนอนในพื้นที่จำกัด เช่น ชั้นวาง PCB
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
47 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความหนาแผงที่ยอมรับได้ วัสดุ ระยะระหว่างรูยึด สั่งซื้อ
24.744 ฿ - 27.421 ฿ 2334 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
190.5 mm
67.2452 ฿ - 74.5087 ฿ 2263 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PA
25.4 mm
14.8482 ฿ - 16.4455 ฿ 58 มีในสต็อก
สีดำ
2 mm
PA
114.4 mm
16.2045 ฿ - 17.9579 ฿ 1536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
76.2 mm
13.0011 ฿ - 14.4065 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
9.1 mm
16.7355 ฿ - 18.5469 ฿ 1048 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
101.6 mm
13.7239 ฿ - 15.2051 ฿ 1096 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
161.9 mm
9.2667 ฿ - 10.2661 ฿ 1018 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
76.2 mm
57.4966 ฿ - 63.7072 ฿ 11 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PVC
15.6825 ฿ - 17.3735 ฿ 2536 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
76.2 mm
14.344 ฿ - 15.9011 ฿ 540 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
63.5 mm
30.6646 ฿ - 33.9751 ฿ 2570 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PA
101.6 mm
10.4178 ฿ - 11.5422 ฿ 547 มีในสต็อก
สีดำ
2 mm
PA
76.2 mm
26.5599 ฿ - 29.4287 ฿ 1560 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
177.8 mm
15.5665 ฿ - 17.2441 ฿ 1012 มีในสต็อก
สีดำ
2.2 mm
PC
161.9 mm
24.1774 ฿ - 26.7874 ฿ 2540 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
152.4 mm
13.8176 ฿ - 15.3077 ฿ 1563 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
38.1 mm
18.3327 ฿ - 20.3137 ฿ 1120 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
1.6 mm
PA
127.0 mm
29.0673 ฿ - 32.2038 ฿ 1991 มีในสต็อก
สีดำ
1.6 mm
PC
92.1 mm
4.9613 ฿ - 5.4967 ฿ 373 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
2 mm
PA
50.8 mm
  • จาก 3
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 203.2 mm | 8 in

RN-800-3

ช่วงราคา
27.421 ฿ - 24.744 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2334 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    190.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความกว้างโดยรวม 7.0 mm | 0.276 in

RSSHG-201-165

ช่วงราคา
74.5087 ฿ - 67.2452 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    25.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2 mm | 0.079 in ; ความยาวโดยรวม 139.7 mm | 5.5 in

MPCGCN-550

ช่วงราคา
16.4455 ฿ - 14.8482 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
58 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    114.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 114.3 mm | 4.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-450

ช่วงราคา
17.9579 ฿ - 16.2045 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 9.1 mm | 0.358 in ; UL94 V-2

ACGE-01

ช่วงราคา
14.4065 ฿ - 13.0011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    9.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 127.0 mm | 5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-500

ช่วงราคา
18.5469 ฿ - 16.7355 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-6.675-23

ช่วงราคา
15.2051 ฿ - 13.7239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-3.300

ช่วงราคา
10.2661 ฿ - 9.2667 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความกว้างโดยรวม 8.7 mm | 0.343 in ; UL94 V-0

ACGC-4800

ช่วงราคา
63.7072 ฿ - 57.4966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    คลิปด้านบน
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    50 °C
  • ความหนาแผงสูงสุด
    1.6 mm
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-400

ช่วงราคา
17.3735 ฿ - 15.6825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 88.9 mm | 3.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-350

ช่วงราคา
15.9011 ฿ - 14.344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    63.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความกว้างโดยรวม 7.0 mm | 0.276 in

RSSHG-501-165

ช่วงราคา
33.9751 ฿ - 30.6646 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2570 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    101.6 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีเอไมด์ 6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2 mm | 0.079 in ; ความยาวโดยรวม 101.6 mm | 4 in

MPCGCN-400

ช่วงราคา
11.5422 ฿ - 10.4178 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
547 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    76.2 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    60 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 190.5 mm | 7.5 in

RN-750-3

ช่วงราคา
29.4287 ฿ - 26.5599 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    177.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2.2 mm | 0.087 in ; ความกว้างโดยรวม 9.9 mm | 0.39 in

TRCG-6.675

ช่วงราคา
17.2441 ฿ - 15.5665 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2.2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    161.9 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 164.1 mm | 6.461 in

RN-650-2

ช่วงราคา
26.7874 ฿ - 24.1774 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    152.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 63.5 mm | 2.5 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-250

ช่วงราคา
15.3077 ฿ - 13.8176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1563 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    38.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความยาวโดยรวม 152.4 mm | 6 in ; ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6

RSFS-600

ช่วงราคา
20.3137 ฿ - 18.3327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    127.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - สีดำ ; โพลีคาร์บอนเนต ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 1.6 mm | 0.062 in ; ความกว้างโดยรวม 7.3 mm | 0.287 in

TCG1-3.925-23

ช่วงราคา
32.2038 ฿ - 29.0673 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    1.6 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    92.1 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    130 °C
ตัวนำการ์ดแนวนอน - ธรรมชาติ ; พอลิเอไมด์ 6.6 ; ความหนาแผงที่ยอมรับได้ 2 mm | 0.079 in ; ความยาวโดยรวม 76.2 mm | 3 in

MPCG-300

ช่วงราคา
5.4967 ฿ - 4.9613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
373 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วิธีติดตั้ง
    กดยึด
  • ความหนาแผงที่ยอมรับได้
    2 mm
  • ระยะระหว่างรูยึด
    50.8 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C