Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
สเปเซอร์แบบกดเข้าระบบเมตริกเหล่านี้ ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับแผงวงจรที่มีน้ำหนักมาก ไม่จำเป็นต้องมีรูทะลุในบอร์ดเพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงด้านล่างของบอร์ด มีฐานหน้าแปลนเพื่อให้มีความมั่นคงตลอดเวลา
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางรู A | สี | วัสดุ | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.596 ฿ - 1.768 ฿ | 430 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.589 ฿ - 2.868 ฿ | 36 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1.132 ฿ - 1.257 ฿ | 34380 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 1.285 ฿ - 1.42 ฿ | 9180 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1.392 ฿ - 1.536 ฿ | 100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0.984 ฿ - 1.09 ฿ | 33100 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1.601 ฿ - 1.772 ฿ | 1050 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.359 ฿ - 1.499 ฿ | 28030 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1.234 ฿ - 1.369 ฿ | 4025 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.165 ฿ - 1.285 ฿ | 1070 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.397 ฿ - 1.55 ฿ | 12718 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 1.165 ฿ - 1.285 ฿ | 2930 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1.499 ฿ - 1.666 ฿ | 3070 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1.332 ฿ - 1.476 ฿ | 2080 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1.183 ฿ - 1.313 ฿ | 5663 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 0.807 ฿ - 0.896 ฿ | 10090 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
Snap Lock
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 2.107 ฿ - 2.339 ฿ | 92 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
| 1.438 ฿ - 1.592 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 2.195 ฿ - 2.431 ฿ | 115 มีในสต็อก |
UL94 V-2
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 1.179 ฿ - 1.313 ฿ | 49 มีในสต็อก |
UL94 V-0
|
0.236 in
6.0 mm
|
ธรรมชาติ
|
ไนลอน 6/6
|
|
Flat Top
|
0.197 in
5.0 mm