Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/เกลียวระบบเมตริกและอิมพีเรียล/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
133 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ วัสดุ ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
10.0921 ฿ - 11.1808 ฿ 22188 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ 36484 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 43751 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
ไนลอน
10.0 mm
13.6882 ฿ - 15.165 ฿ 163254 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ 117401 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
5.0 mm
21.7815 ฿ - 24.1328 ฿ 24530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
24.5656 ฿ - 27.2158 ฿ 46202 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
25% Glass Filled Nylon 6
30.0 mm
17.8062 ฿ - 19.7292 ฿ 554 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
16.3785 ฿ - 18.1498 ฿ 1264 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
16.3785 ฿ - 18.1498 ฿ 30 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
32.1012 ฿ - 35.5768 ฿ 3683 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
30.0 mm
363.6784 ฿ - 402.9717 ฿ 90 มีในสต็อก
PEEK
25.0 mm
19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ 530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
15.4862 ฿ - 17.1549 ฿ 60 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ 17455 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
20.0 mm
23.3297 ฿ - 25.8505 ฿ 1530 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
25.2883 ฿ - 28.0233 ฿ 29216 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
25.0 mm
20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ 1343 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
16.3964 ฿ - 18.1676 ฿ 24659 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
15.0 mm
11.4663 ฿ - 12.7022 ฿ 490173 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
PA
10.0 mm
  • จาก 7
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M3-20-8-1

ช่วงราคา
11.1808 ฿ - 10.0921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22188 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-10-1

ช่วงราคา
13.0546 ฿ - 11.7786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
36484 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HNSM3-10-5.5-2

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
43751 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    8.0 mm
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HTSN-M4-15-8-1

ช่วงราคา
15.165 ฿ - 13.6882 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
163254 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    15.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in

HTSN-M2.5-5-5-1

ช่วงราคา
17.0924 ฿ - 15.4282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M3-25-6-1

ช่วงราคา
24.1328 ฿ - 21.7815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - 25% Glass Filled Nylon 6 ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HNSM3-30-5.5-1

ช่วงราคา
27.2158 ฿ - 24.5656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46202 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    25% Glass Filled Nylon 6
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-7-1

ช่วงราคา
19.7292 ฿ - 17.8062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
554 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M3-25-7-1

ช่วงราคา
18.1498 ฿ - 16.3785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M3-30-7-1

ช่วงราคา
18.1498 ฿ - 16.3785 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in

HTSN-M4-30-10-1

ช่วงราคา
35.5768 ฿ - 32.1012 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3683 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PEEK ; ; ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

186402570409

ช่วงราคา
402.9717 ฿ - 363.6784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำตาลอ่อน
  • วัสดุ
    PEEK
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวสเปเซอร์
    25.0 mm
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-0
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HTSN-M3-25-8-1

ช่วงราคา
21.8306 ฿ - 19.7069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-8-1

ช่วงราคา
17.1549 ฿ - 15.4862 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M4 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in

HTSN-M4-20-10-1

ช่วงราคา
23.0575 ฿ - 20.8089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    20.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M4
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M2.5 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM2.5-25-5-1

ช่วงราคา
25.8505 ฿ - 23.3297 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M2.5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in

HNSM3-25-5.5-1

ช่วงราคา
28.0233 ฿ - 25.2883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M5 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M5-10-10-1

ช่วงราคา
23.0575 ฿ - 20.8089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1343 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M5
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in

HNSM3-15-5.5-1

ช่วงราคา
18.1676 ฿ - 16.3964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24659 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3
ตัวเมียกับตัวเมียแบบแยก - PA ; หกเหลี่ยม ; M3 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

HTSN-M3-10-6-1

ช่วงราคา
12.7022 ฿ - 11.4663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490173 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • ความยาวเกลียวภายใน
    10.0 mm
  • วัสดุ
    PA
  • รูปทรงสเปเซอร์
    หกเหลี่ยม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M3