ตัวแยกตัวเมียไปยังตัวเมียเหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเฉอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลากหลายขนาดและความยาวของสเปเฉอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | วัสดุ | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 46.8066 ฿ - 51.8616 ฿ | 118 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ | 43751 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
ไนลอน
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.6882 ฿ - 15.165 ฿ | 163254 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ | 117401 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 11.7786 ฿ - 13.0546 ฿ | 2986 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ | 2422 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 292.9888 ฿ - 324.6394 ฿ | 620 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 313.2311 ฿ - 347.0723 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 225.9131 ฿ - 250.3225 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 9.3069 ฿ - 10.3108 ฿ | 1337 มีในสต็อก |
กลม
|
|
PA
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 233.1677 ฿ - 258.3534 ฿ | 90 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 222.8614 ฿ - 246.9406 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 215.0402 ฿ - 238.2762 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
PEEK
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 258.1303 ฿ - 286.0198 ฿ | 194 มีในสต็อก |
|
|
PEEK
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 12.7245 ฿ - 14.0987 ฿ | 1093 มีในสต็อก |
กลม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 20.8089 ฿ - 23.0575 ฿ | 1343 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.4282 ฿ - 17.0924 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 21.7815 ฿ - 24.1328 ฿ | 24530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 17.8062 ฿ - 19.7292 ฿ | 554 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
PA
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ