Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4048 ฿ - 2.6636 ฿ | 2060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 6.6835 ฿ - 7.4063 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 16.3964 ฿ - 18.1676 ฿ | 858 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 6.0053 ฿ - 6.6567 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 16.3785 ฿ - 18.1498 ฿ | 118282 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 7.3036 ฿ - 8.0889 ฿ | 58290 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 15.4193 ฿ - 17.0835 ฿ | 47530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 13.7373 ฿ - 15.223 ฿ | 1259 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 2.5476 ฿ - 2.8242 ฿ | 60 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 33.5602 ฿ - 37.183 ฿ | 19378 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9.2221 ฿ - 10.2215 ฿ | 132960 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.8051 ฿ - 5.3272 ฿ | 1455 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 8.7537 ฿ - 9.704 ฿ | 5539 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 5.9696 ฿ - 6.6121 ฿ | 60 มีในสต็อก |
กลม
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7.3036 ฿ - 8.0889 ฿ | 530 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 28.0813 ฿ - 31.1197 ฿ | 17490 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 24.6057 ฿ - 27.2693 ฿ | 18288 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2.3557 ฿ - 2.6056 ฿ | 1060 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 14.5091 ฿ - 15.2676 ฿ | 552990 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3.4845 ฿ - 3.8593 ฿ | 10140 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ