Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
73 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ 88401 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
5.0 mm
20.0 mm
19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ 4748 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
25.0 mm
15.4193 ฿ - 17.0835 ฿ 27830 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
13.6213 ฿ - 14.3351 ฿ 18030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
35.0 mm
9.3024 ฿ - 10.3063 ฿ 891 มีในสต็อก
7.0 mm
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ 20 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.0 mm
10.0 mm
16.9987 ฿ - 18.8369 ฿ 41434 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
10.0 mm
18.7789 ฿ - 20.8044 ฿ 123390 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
15.8833 ฿ - 17.601 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
11.1 mm
15.5888 ฿ - 17.2753 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
7.9 mm
23.5439 ฿ - 26.0781 ฿ 250 มีในสต็อก
37.1 mm
15.0936 ฿ - 16.7265 ฿ 528 มีในสต็อก
12.7 mm
3.663 ฿ - 4.0601 ฿ 1092 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
5.0 mm
25.0 mm
4.1716 ฿ - 4.6222 ฿ 9520 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.0 mm
30.0 mm
14.8348 ฿ - 16.441 ฿ 1021 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
5.0 mm
13.5231 ฿ - 14.9776 ฿ 26 มีในสต็อก
17.4 mm
9.6281 ฿ - 10.6677 ฿ 18288 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
15.0 mm
12.7289 ฿ - 14.112 ฿ 962610 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
10.0 mm
13.3982 ฿ - 14.1031 ฿ 154490 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
15.8833 ฿ - 17.601 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.5 mm
  • จาก 4
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ;

138007000016

ช่วงราคา
3.9887 ฿ - 3.6005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88401 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-25-6-2

ช่วงราคา
21.8306 ฿ - 19.7069 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4748 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-20-6-2

ช่วงราคา
17.0835 ฿ - 15.4193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-35-8-2

ช่วงราคา
14.3351 ฿ - 13.6213 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in

NTS-7

ช่วงราคา
10.3063 ฿ - 9.3024 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
891 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ;

138010000016

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-10-8-2

ช่วงราคา
18.8369 ฿ - 16.9987 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41434 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M5-20-10-2

ช่วงราคา
20.8044 ฿ - 18.7789 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
123390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 11.1 mm | 0.437 in

MFTS6-7-48

ช่วงราคา
17.601 ฿ - 15.8833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 7.9 mm | 0.311 in

MFTS6-5-48

ช่วงราคา
17.2753 ฿ - 15.5888 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 37.1 mm | 1.461 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C | -40 - 149 °F

NTS-37

ช่วงราคา
26.0781 ฿ - 23.5439 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C | -40 - 149 °F

NTS-12

ช่วงราคา
16.7265 ฿ - 15.0936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ;

138008000016

ช่วงราคา
4.0601 ฿ - 3.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    5.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ;

138030000016

ช่วงราคา
4.6222 ฿ - 4.1716 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9520 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    7.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียวภายใน
    6.5 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M4-5-8-2

ช่วงราคา
16.441 ฿ - 14.8348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1021 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 17.4 mm | 0.685 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 65 °C | -40 - 149 °F

NTS-17.5

ช่วงราคา
14.9776 ฿ - 13.5231 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    65 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-15-8-2

ช่วงราคา
10.6677 ฿ - 9.6281 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-10-6-2

ช่วงราคา
14.112 ฿ - 12.7289 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
962610 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-20-8-2

ช่วงราคา
14.1031 ฿ - 13.3982 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
154490 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ; ความยาวสเปเซอร์ 17.5 mm | 0.689 in

MFTS6-11-48

ช่วงราคา
17.601 ฿ - 15.8833 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.4 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    90 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C