Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6005 ฿ - 3.9887 ฿ | 88401 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 19.7069 ฿ - 21.8306 ฿ | 4748 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 15.4193 ฿ - 17.0835 ฿ | 27830 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 13.6213 ฿ - 14.3351 ฿ | 18030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 9.3024 ฿ - 10.3063 ฿ | 891 มีในสต็อก |
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
||
| 3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ | 20 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16.9987 ฿ - 18.8369 ฿ | 41434 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 18.7789 ฿ - 20.8044 ฿ | 123390 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15.8833 ฿ - 17.601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 15.5888 ฿ - 17.2753 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 23.5439 ฿ - 26.0781 ฿ | 250 มีในสต็อก |
|
|
|
1.461 in
37.1 mm
|
||
| 15.0936 ฿ - 16.7265 ฿ | 528 มีในสต็อก |
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.663 ฿ - 4.0601 ฿ | 1092 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.1716 ฿ - 4.6222 ฿ | 9520 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 14.8348 ฿ - 16.441 ฿ | 1021 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 13.5231 ฿ - 14.9776 ฿ | 26 มีในสต็อก |
|
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 9.6281 ฿ - 10.6677 ฿ | 18288 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 12.7289 ฿ - 14.112 ฿ | 962610 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.3982 ฿ - 14.1031 ฿ | 154490 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 15.8833 ฿ - 17.601 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ