Menu Search

ตัวแยก PCB - หกเหลี่ยม/พลาสติก

มีในสต็อก

ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
73 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปทรงสเปเซอร์ ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ ความยาวเกลียว ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
20.495 ฿ - 22.704 ฿ 530 มีในสต็อก
25.0 mm
16.036 ฿ - 17.767 ฿ 29330 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
8.0 mm
20.0 mm
14.166 ฿ - 14.909 ฿ 18030 มีในสต็อก
35.0 mm
19.53 ฿ - 21.637 ฿ 538 มีในสต็อก
15.0 mm
9.104 ฿ - 10.092 ฿ 23292 มีในสต็อก
12.0 mm
17.034 ฿ - 18.876 ฿ 65546 มีในสต็อก
30.0 mm
7.596 ฿ - 8.412 ฿ 33030 มีในสต็อก
10.0 mm
2.65 ฿ - 2.937 ฿ 60 มีในสต็อก
7.6 mm
6.4 mm
2.311 ฿ - 2.566 ฿ 1010 มีในสต็อก
7.6 mm
12.7 mm
9.591 ฿ - 10.63 ฿ 176960 มีในสต็อก
20.0 mm
12.904 ฿ - 14.291 ฿ 540 มีในสต็อก
25.0 mm
4.997 ฿ - 5.54 ฿ 1455 มีในสต็อก
5.0 mm
6.246 ฿ - 6.923 ฿ 28179 มีในสต็อก
20.0 mm
17.052 ฿ - 18.894 ฿ 530 มีในสต็อก
20.0 mm
4.997 ฿ - 5.54 ฿ 3030 มีในสต็อก
หกเหลี่ยม
6.4 mm
8.0 mm
25.59 ฿ - 28.36 ฿ 19429 มีในสต็อก
30.0 mm
10.732 ฿ - 11.897 ฿ 63786 มีในสต็อก
15.0 mm
7.596 ฿ - 8.412 ฿ 48660 มีในสต็อก
5.0 mm
29.205 ฿ - 32.364 ฿ 18580 มีในสต็อก
25.0 mm
5.559 ฿ - 6.167 ฿ 528 มีในสต็อก
10.0 mm
  • จาก 4
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-25-6-2

ช่วงราคา
22.704 ฿ - 20.495 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - PA ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-20-6-2

ช่วงราคา
17.767 ฿ - 16.036 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
29330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    PA
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 35.0 mm | 1.378 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M3-35-8-2

ช่วงราคา
14.909 ฿ - 14.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    8.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M5-15-10-2

ช่วงราคา
21.637 ฿ - 19.53 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ;

HTSN-M3-12-3

ช่วงราคา
10.092 ฿ - 9.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23292 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M5-30-10-2

ช่วงราคา
18.876 ฿ - 17.034 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65546 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ;

HTSN-M3-10-3

ช่วงราคา
8.412 ฿ - 7.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ;

CBS-TMM-4-01

ช่วงราคา
2.937 ฿ - 2.65 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวเกลียว
    7.6 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - ธรรมชาติ ; ความยาวเกลียว 7.6 mm | 0.299 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ;

CBS-TMM-M4-8-01

ช่วงราคา
2.566 ฿ - 2.311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
  • ความยาวเกลียว
    7.6 mm
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM2.5-20-5-2

ช่วงราคา
10.63 ฿ - 9.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM3-25-5.5-2

ช่วงราคา
14.291 ฿ - 12.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
540 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

HTSN-M4-5-3

ช่วงราคา
5.54 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1455 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ;

HTSN-M4-20-3

ช่วงราคา
6.923 ฿ - 6.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28179 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM3-20-5.5-2

ช่วงราคา
18.894 ฿ - 17.052 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ความยาวเกลียว 6.4 mm | 0.252 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; M4

HTSN-M4-8-3

ช่วงราคา
5.54 ฿ - 4.997 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3030 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 30.0 mm | 1.181 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM3-30-5.5-2

ช่วงราคา
28.36 ฿ - 25.59 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19429 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 15.0 mm | 0.591 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HNSM2.5-15-5-2

ช่วงราคา
11.897 ฿ - 10.732 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63786 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

HTSN-M3-5-3

ช่วงราคา
8.412 ฿ - 7.596 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
48660 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    6.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวเมียกับตัวเมีย - ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 110 °C | -40 - 230 °F

HTSN-M5-25-10-2

ช่วงราคา
32.364 ฿ - 29.205 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18580 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    10.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C
ตัวป้องกันเกลียวตัวผู้กับตัวผู้ - สีดำ ; ; ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in ;

HTSN-M2.5-10-3

ช่วงราคา
6.167 ฿ - 5.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
528 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • ระยะระหว่างส่วนแบบ
    5.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    110 °C
  • อุณหภูมิในการทำงานต่ำสุด
    -40 °C