Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตัวแยกตัวผู้ / ตัวผู้เหล่านี้ได้รับการออกแบบสำหรับการยึดด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ ตัวแยกกลมเหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลายและสเปเซอร์แบบเกลียวช่วยให้ประกอบได้ง่าย มีให้เลือกหลายขนาดและความยาวของสเปเซอร์
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | รูปทรงสเปเซอร์ | ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ | ความยาวเกลียว | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.116 ฿ - 4.552 ฿ | 268 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 34.903 ฿ - 38.67 ฿ | 7286 มีในสต็อก |
|
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 16.519 ฿ - 18.305 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 15.428 ฿ - 17.099 ฿ | 521 มีในสต็อก |
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 14.064 ฿ - 15.577 ฿ | 26 มีในสต็อก |
|
|
|
0.685 in
17.4 mm
|
||
| 10.013 ฿ - 11.094 ฿ | 18288 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 13.238 ฿ - 14.676 ฿ | 273060 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 13.934 ฿ - 14.667 ฿ | 85208 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 17.052 ฿ - 18.894 ฿ | 530 มีในสต็อก |
|
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4.997 ฿ - 5.54 ฿ | 1019 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 6.246 ฿ - 6.923 ฿ | 550 มีในสต็อก |
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 2.742 ฿ - 3.039 ฿ | 40 มีในสต็อก |
|
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 16.045 ฿ - 17.776 ฿ | 14682 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 16.036 ฿ - 17.767 ฿ | 51030 มีในสต็อก |
หกเหลี่ยม
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 9.104 ฿ - 10.092 ฿ | 23292 มีในสต็อก |
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 17.679 ฿ - 19.59 ฿ | 43732 มีในสต็อก |
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 15.697 ฿ - 17.396 ฿ | 528 มีในสต็อก |
|
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3.81 ฿ - 4.223 ฿ | 1092 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 4.338 ฿ - 4.807 ฿ | 171020 มีในสต็อก |
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3.624 ฿ - 4.014 ฿ | 3960 มีในสต็อก |
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ