สเปเซอร์เหล่านี้มีปลายตัวเมียแบบเกลียวที่ยึดอย่างแข็งแรงโดยใช้สกรู ปลายด้านบนมีล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ประเภทรูยึด B | ประเภทรูยึด A | ความยาวสเปเซอร์ | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|
1.16 ฿ - 1.2805 ฿ | 45356 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.0886 ฿ - 1.2091 ฿ | 1421 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ | 1140 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
3.3908 ฿ - 3.7611 ฿ | 47888 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
4.0913 ฿ - 4.5419 ฿ | 3140 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1.4634 ฿ - 1.6196 ฿ | 292732 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0.9816 ฿ - 1.0886 ฿ | 25 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
Snap-Lock
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
16.4053 ฿ - 18.1766 ฿ | 2089 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวยึดสำหรับเกลียวตัวผู้
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
2.7127 ฿ - 3.0071 ฿ | 2105 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
2.0256 ฿ - 2.2486 ฿ | 1424226 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
3.3373 ฿ - 3.6897 ฿ | 1130 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
2.3379 ฿ - 2.5877 ฿ | 409936 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1 in
25.4 mm
|
||
3.0562 ฿ - 3.3908 ฿ | 130 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
2.4673 ฿ - 2.735 ฿ | 175020 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
5.1175 ฿ - 5.6752 ฿ | 19110 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1.406 in
35.7 mm
|
||
1.3206 ฿ - 1.4634 ฿ | 32 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1.126 in
28.6 mm
|
||
4.7382 ฿ - 5.2424 ฿ | 12810 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
1 in
25.4 mm
|
||
1.6374 ฿ - 1.8159 ฿ | 7184 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1.1556 ฿ - 1.276 ฿ | 433025 มีในสต็อก |
ตัวยึดเกลียวตัวเมีย
|
ตัวล็อคประกบยึด
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ