Menu Search

เสารองรับ PCB - ล็อค/ถวยแบบหงาย

มีในสต็อก

เสารองรับ PCB ติดตั้งแบบย้อนกลับเหล่านี้ถูกติดตั้งจากด้านล่างของแชสซี มีหัวผ่าที่บางเพื่อให้ยื่นออกมาน้อยที่สุดที่ด้านล่างแชสซี ด้านบนมีตัวล็อคทรงหัวลูกศรที่ยึด PCB ให้เข้าที่

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
85 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความหนาของแผงสูงสุด B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 106250 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
5.0 mm
1.981 ฿ - 2.1951 ฿ 1095070 มีในสต็อก
1.0 mm
1.0 mm
1.0 mm
12.0 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 1060 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 mm
1.6 mm
11.1 mm
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 14890 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
14.0 mm
1.2046 ฿ - 1.3296 ฿ 4977 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3.2793 ฿ - 3.6362 ฿ 49515 มีในสต็อก
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
1.2 mm
12.7 mm
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 1130 มีในสต็อก
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
2.0 mm
9.5 mm
3.4176 ฿ - 3.7834 ฿ 10110 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
12.7 mm
3.7879 ฿ - 4.2028 ฿ 8131 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
1.9943 ฿ - 2.2085 ฿ 3376 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
1.0 mm
6.0 mm
1.7936 ฿ - 1.9899 ฿ 90 มีในสต็อก
1.6 mm
0.5 - 1.6 mm
1.6 mm
8.0 mm
3.315 ฿ - 3.6764 ฿ 61560 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
1.5883 ฿ - 1.7623 ฿ 30151 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
3.7567 ฿ - 4.1627 ฿ 378100 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
1.65 mm
6.4 mm
1.3742 ฿ - 1.5259 ฿ 121480 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
2.7573 ฿ - 3.0562 ฿ 40 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
7.0 mm
1.9185 ฿ - 2.1193 ฿ 63 มีในสต็อก
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 138050 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
9.0 mm
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 9940 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.8471 ฿ - 2.0434 ฿ 818970 มีในสต็อก
1.6 mm
1.6 - 2.0 mm
2.0 mm
10.0 mm
  • จาก 5
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ;

CRLCBSM1-5-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
106250 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 12.0 mm | 0.472 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSB-12-01

ช่วงราคา
2.1951 ฿ - 1.981 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1095070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    5.5 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    85 °C
การล็อคแบบย้อนกลับ - 11.1 mm | 0.437 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSRS-7-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู A
    4.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรู B
    4.8 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.0 mm | 0.551 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-14-01

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14890 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-8-01

ช่วงราคา
1.3296 ฿ - 1.2046 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4977 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSR-8-01

ช่วงราคา
3.6362 ฿ - 3.2793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49515 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 5.4 mm | 0.213 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.5 mm | 0.374 in ; รูปแบบ 2

CRLCBSRE-6-01

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-8-01

ช่วงราคา
3.7834 ฿ - 3.4176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 15.9 mm | 0.626 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RCBSR-10-01

ช่วงราคา
4.2028 ฿ - 3.7879 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8131 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวกดยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 2

RLCBSA-6-01

ช่วงราคา
2.2085 ฿ - 1.9943 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3376 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8.0 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1

CRLCBSK-2-8-01

ช่วงราคา
1.9899 ฿ - 1.7936 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-12-01

ช่วงราคา
3.6764 ฿ - 3.315 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
61560 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
รองรับการล็อกแบบย้อนกลับ - ล็อคด้วยสแนบ, หัวลูกศร - ความหนาของแผงสูงสุด A 1.6 mm | 0.063 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.0 mm | 0.236 in ; รูปแบบ 3

RLCBSK-6-01

ช่วงราคา
1.7623 ฿ - 1.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30151 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.6 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.4 mm | 0.252 in - ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR1-4-01

ช่วงราคา
4.1627 ฿ - 3.7567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
378100 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.2 mm | 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 4.8 mm | 0.189 in - ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; รูปแบบ 1

RLCBSR-10-01

ช่วงราคา
1.5259 ฿ - 1.3742 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
121480 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.0 mm | 0.236 in - ความยาวสเปเซอร์ 7.0 mm | 0.276 in ;

CRLCBSM1-7-19

ช่วงราคา
3.0562 ฿ - 2.7573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - 9.5 mm | 0.374 in ; UL94 V-2 ; PA 6

RLCBSPR-6-01

ช่วงราคา
2.1193 ฿ - 1.9185 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.5 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 9.0 mm | 0.354 in ;

CRLCBSM1-9-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
138050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in - ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ;

CRLCBSM1-12-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9940 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm
การล็อคแบบย้อนกลับ - ; - ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 4.0 mm | 0.157 in;เส้นผ่านศูนย์กลางรู B 6.5 mm | 0.256 in;ความยาวสเปเซอร์ 10.0 mm | 0.394 in

CRLCBSM1-10-19

ช่วงราคา
2.0434 ฿ - 1.8471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
818970 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวล็อคประกบยึด
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    PA 6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    10.0 mm