Menu Search

ขาตั้งกันกระแทกและยางแบบกดยึด - ขาตั้งกันกระแทก

มีในสต็อก

ขาตั้งกันกระแทกแบบกดยึดสามารถใช้เป็นฐานรอง กันกระแทก ฝาปิด รางเลื่อน และตัวกำหนดระยะในการใช้งานต่างๆ การออกแบบแบบกดยึดช่วยยึดกันกระแทกเข้าที่อย่างมั่นคงเพื่อป้องกันพื้นผิวสัมผัส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
10 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุฐาน สี รูปทรงฐาน ความสูงฐาน ประเภท เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน สั่งซื้อ
5.6796 ฿ - 6.2953 ฿ 10005 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
6.0 mm
Flat Bar Base
6.7147 ฿ - 7.4419 ฿ 8630 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
6.0 mm
Flat Bar Base
3.9441 ฿ - 4.3724 ฿ 1856 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
สีดำ
กลม
3.5 mm
Push On Foot
7.7141 ฿ - 8.5484 ฿ 2115 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
สีดำ
กลม
4.6 mm
Push On Foot
6.7638 ฿ - 7.4955 ฿ 548697 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
สีดำ
กลม
2.3 mm
Push On Foot
8.9009 ฿ - 9.8601 ฿ 4225 มีในสต็อก
PE
สีดำ
มุมฉาก
24.0 mm
Angled Base
14.3084 ฿ - 15.8476 ฿ 109531 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
สีดำ
กลม
12.2 mm
Push On Foot
15.8208 ฿ - 17.5296 ฿ 1233 มีในสต็อก
PE
สีดำ
สี่เหลี่ยมจัสตุรัส
24.0 mm
Angled Base
5.0639 ฿ - 5.6082 ฿ 90 มีในสต็อก
อีลาสโตเมอร์
สีดำ
กลม
5.1 mm
Push On Foot
5.3896 ฿ - 5.9696 ฿ 18 มีในสต็อก
PVC
สีดำ
สีเหลี่ยม
5.0 mm
Flat Bar Base
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465364

ช่วงราคา
6.2953 ฿ - 5.6796 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 6.0 mm | 0.236 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465362

ช่วงราคา
7.4419 ฿ - 6.7147 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8630 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 3.5 mm | 0.138 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 4.9 mm | 0.193 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

POF-40022

ช่วงราคา
4.3724 ฿ - 3.9441 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1856 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    3.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    3.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.8 mm
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 4.6 mm | 0.181 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 13.4 mm | 0.528 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

POF-50185

ช่วงราคา
8.5484 ฿ - 7.7141 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2115 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    4.6 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.1 mm
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 2.3 mm | 0.091 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 7.9 mm | 0.311 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

POF-40048

ช่วงราคา
7.4955 ฿ - 6.7638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
548697 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    2.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    4.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    4.6 mm
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PE

465363

ช่วงราคา
9.8601 ฿ - 8.9009 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4225 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    25.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 12.2 mm | 0.48 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 12.7 mm | 0.5 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

POF-40059

ช่วงราคา
15.8476 ฿ - 14.3084 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
109531 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    12.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    9.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.6 mm
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 30.0 mm | 1.181 in ; ความสูงฐาน - 24.0 mm | 0.945 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PE

HA300B

ช่วงราคา
17.5296 ฿ - 15.8208 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1233 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    24.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    30.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PE
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีเอทิลีน
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.1 mm | 0.201 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 15.7 mm | 0.618 in ; สีดำ ; อีลาสโตเมอร์

POF-12664

ช่วงราคา
5.6082 ฿ - 5.0639 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.1 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    7.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    7.1 mm
  • วัสดุฐาน
    อีลาสโตเมอร์
  • วัสดุฐานเต็ม
    เทอร์โมพลาสติก อีลาสโตเมอร์
ขาตั้งกดยึดพอดี - ; ความสูงฐาน - 5.0 mm | 0.197 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 19.0 mm | 0.748 in ; สีดำ ; PVC

465361

ช่วงราคา
5.9696 ฿ - 5.3896 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงฐาน
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
  • วัสดุฐาน
    PVC
  • วัสดุฐานเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์