Menu Search

หมุดย้ำ - มีหนาม

มีในสต็อก

หมุดย้ำกดเข้าแบบมีเงี่ยงสามารถสอดเข้าไปในรูที่มีเกลียวหรือไม่มีเกลียว เพื่อการเชื่อมต่อ ที่แข็งแรงและวางใจได้ เป็นตัวเลือกที่นิยมใช้เมื่อมีการเลือกหาตัวยึดพลาสติกชนิดใช้งานเร็ว

ส่วนก้านของหมุดย้ำเป็นแบบร่องหยัก ช่วยให้ติดตั้งได้รวดเร็วและง่าย เมื่อสอดเข้าไปโดยการกดเข้ากับรูบนแผงที่ต้องการยึด ร่องหยักจะมีการเบี่ยงแล้วเด้งกลับเข้าที่ ทำให้หมุดย้ำล็อกเข้าที่และยึดติดกับแผงเข้าที่อย่างมั่นคง

หมุดย้ำนี้เป็นตัวเลือกที่เหมาะกับการยึดติดพัดลม รวมถึงการยึดติดเบาะรองนั่งและสิ่งที่ทำจากวัสดุผ้าอื่น ๆ เหมาะกับวัสดุหลายชนิด รวมทั้ง ไม้ โฟม ยาง โลหะ และพลาสติก หมุดย้ำเหล่านี้เหมาะกับรูที่มีเกลียว ไม่มีเกลียว รูเจาะ หรือ รูปั๊ม มีหลายขนาดและหลายสไตล์ให้เลือก สำหรับรูเส้นผ่านศูนย์กลางหลายขนาดและสำหรับแผงยึดหลายความหนา

  • วัสดุ: ไนลอน 6, ไนลอน 6/6 และโพลีโพรพิลีน (PP)
  • สี: โปร่งใส สีดำและสีธรรมชาติ
  • ตัวเลือกมาตรฐานการลามไฟ UL94 V0 และ UL94V2
  • ทนต่อการสึกกร่อน น้ำมัน การขีดข่วน และสารเคมีส่วนใหญ่
  • ถอดออกไม่ได้

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
188 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ต่ำสุด สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางหัว ความยาวของจุดยึด ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ประเภท สั่งซื้อ
3.587 ฿ - 3.977 ฿ 407044 มีในสต็อก
5.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12.9 mm
14.7 mm
7.5 mm
1.921 ฿ - 2.125 ฿ 3015 มีในสต็อก
4.8 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
8.6 mm
4.3 mm
4.696 ฿ - 5.202 ฿ 104284 มีในสต็อก
4.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
4.853 ฿ - 5.373 ฿ 175242 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
11.1 mm
7.2 mm
2.195 ฿ - 2.431 ฿ 8 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
8 mm
19 mm
14.2 mm
4.626 ฿ - 5.123 ฿ 143481 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
8.6 mm
4.3 mm
2.464 ฿ - 2.738 ฿ 1412 มีในสต็อก
5.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
13 mm
20 mm
15.0 mm
แบบที่ 1
1.995 ฿ - 2.204 ฿ 4 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน
12.7 mm
8.9 mm
6.4 mm
Type 2
7.517 ฿ - 8.334 ฿ 816171 มีในสต็อก
7.2 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
19 mm
30.5 mm
25.4 mm
แบบที่ 1
10.83 ฿ - 12.004 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีดำ
ไนลอน
25.4 mm
17.5 mm
12.7 mm
Type 2
6.779 ฿ - 7.508 ฿ 388553 มีในสต็อก
7.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16.5 mm
32.6 mm
26.0 mm
11.614 ฿ - 12.867 ฿ 20 มีในสต็อก
สีดำ
ไนลอน 6/6
20 mm
54.7 mm
50.8 mm
1.179 ฿ - 1.313 ฿ 83502 มีในสต็อก
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.1 mm
9.5 mm
5.0 mm
แบบที่ 1
6.733 ฿ - 7.457 ฿ 1120330 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
15.9 mm
18.9 mm
11.9 mm
แบบที่ 1
4.914 ฿ - 5.447 ฿ 1010 มีในสต็อก
6.4 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
16 mm
15 mm
5.7 mm
1.406 ฿ - 1.559 ฿ 247421 มีในสต็อก
4.1 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
12 mm
10 mm
5.5 mm
Type 2
1.142 ฿ - 1.267 ฿ 676 มีในสต็อก
2.7 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
6 mm
18 mm
15.0 mm
แบบที่ 1
2.181 ฿ - 2.413 ฿ 20 มีในสต็อก
5.6 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
13 mm
32 mm
27.0 mm
แบบที่ 1
1.986 ฿ - 2.195 ฿ 331418 มีในสต็อก
5.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
9.0 mm
25.0 mm
2.1 mm
15.855 ฿ - 17.567 ฿ 1886 มีในสต็อก
7.0 mm
สีดำ
ไนลอน 6/6
17.8 mm
25.1 mm
6.0 mm
แบบที่ 3
  • จาก 10
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 7.5 mm | 0.059 - 0.295 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BPF-F4410

ช่วงราคา
3.977 ฿ - 3.587 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
407044 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    14.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.9 mm
  • ความสูงหัว
    2.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.0 - 5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 7.5 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4.8-8.6-8

ช่วงราคา
2.125 ฿ - 1.921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3015 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.8 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-4-11.1-16

ช่วงราคา
5.202 ฿ - 4.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
104284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 7.2 mm | 0.083 - 0.283 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-11.1-16

ช่วงราคา
5.373 ฿ - 4.853 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
175242 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    11.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 7.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.9 - 14.2 mm | 0.272 - 0.559 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-7.1-19-8

ช่วงราคา
2.431 ฿ - 2.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    19 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    8 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.9 - 14.2 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 - 4.3 mm | 0.083 - 0.169 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-8.6-12

ช่วงราคา
5.123 ฿ - 4.626 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
143481 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 - 4.3 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 15.0 mm | 0.059 - 0.591 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

167206500002

ช่วงราคา
2.738 ฿ - 2.464 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1412 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    20 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.6 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 15.0 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 4.8 mm | 0.188 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT1880250A

ช่วงราคา
2.204 ฿ - 1.995 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    8.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.7 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 6.4 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
สีดำ ไนลอน 6/6 หมุดตะขอ หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 7; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 25.4 mm | 0.059 - 1 in

495231

ช่วงราคา
8.334 ฿ - 7.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
816171 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    30.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    19 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 25.4 mm
ต้นสน - สีดำ ไนลอน 9.5 mm | 0.375 in เส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้

XT3750500A

ช่วงราคา
12.004 ฿ - 10.83 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    17.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    25.4 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 12.7 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.9 - 26.0 mm | 0.075 - 1.024 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

BHF-11

ช่วงราคา
7.508 ฿ - 6.779 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
388553 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    32.6 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.5 mm
  • ความสูงหัว
    1.59 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.9 - 26.0 mm
หมุดย้ำ - ; สีดำ ; ; ; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.1 mm | 0.281 in ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 50.8 mm | 0.062 - 2.000 in

XT2812000A

ช่วงราคา
12.867 ฿ - 11.614 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    54.7 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    20 mm
  • ความสูงหัว
    2.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.1 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.6 - 50.8 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 0.7 - 5.0 mm | 0.028 - 0.197 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

468835

ช่วงราคา
1.313 ฿ - 1.179 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
83502 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    9.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.1 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    3.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    0.7 - 5.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.4 - 11.9 mm | 0.094 - 0.469 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

468828

ช่วงราคา
7.457 ฿ - 6.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1120330 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18.9 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    15.9 mm
  • ความสูงหัว
    1 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 - 7.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.4 - 11.9 mm
ต้นสน -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 5.7 mm | 0.224 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

RBF-6.4-15-16

ช่วงราคา
5.447 ฿ - 4.914 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    15 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16 mm
  • ความสูงหัว
    2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    5.7 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 5.5 mm | 0.059 - 0.217 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

167204569902

ช่วงราคา
1.559 ฿ - 1.406 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
247421 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    10 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12 mm
  • ความสูงหัว
    1.2 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    4.1 - 5.2 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 5.5 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.5 - 15.0 mm | 0.059 - 0.591 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

167202069902

ช่วงราคา
1.267 ฿ - 1.142 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
676 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    18 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    6 mm
  • ความสูงหัว
    0.9 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    2.7 - 3.3 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.5 - 15.0 mm
หมุดตะขอ -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 1.0 - 27.0 mm | 0.039 - 1.063 in;สีดำ;ไนลอน 6/6

167207069902

ช่วงราคา
2.413 ฿ - 2.181 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    32 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    13 mm
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.6 - 6.4 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    1.0 - 27.0 mm
ล็อคสปริง -; ; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 2.1 mm | 0.083 in;ธรรมชาติ;ไนลอน 6/6

PL-250-20-01

ช่วงราคา
2.195 ฿ - 1.986 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
331418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    25.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    9.0 mm
  • ความสูงหัว
    1.8 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    5.5 - 5.5 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    2.1 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 ต้นสน หมุดย้ำ - ประเภท แบบที่ 9; เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 7.0 mm | 0.276 in; ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้ 6.0 mm | 0.236 in

BPFR-1

ช่วงราคา
17.567 ฿ - 15.855 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1886 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวของจุดยึด
    25.1 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    17.8 mm
  • ความสูงหัว
    4.3 mm
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้
    7.0 mm
  • ช่วงความหนาของแผงที่เข้ากันได้
    6.0 mm