ปลั๊กท่อโครงมีให้เลือก 2 รูปแบบด้วยโครงยืดหยุ่นที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับแผนการต่างๆ ของ NPT และท่อเจาะ ผนังตรงบนเส้นผ่าศูนย์กลางภายนอกของจุกมีการป้องกันการเสียดสีซึ่งเหมาะสำหรับเส้นผ่าศูนย์กลางภายในของท่อเมตเพื่อการป้องกันสิ่งปนเปื้อนที่ดีเยี่ยม
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางสันสูงสุด | เส้นผ่านศูนย์กลางสันต่ำสุด | เส้นผ่าศูนย์กลางหัว | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.229 ฿ - 16.876 ฿ | 20637 มีในสต็อก |
|
|
1.894 in
48.1 mm
|
||
| 2.218 ฿ - 2.459 ฿ | 418 มีในสต็อก |
|
|
0.39 in
9.9 mm
|
||
| 2.496 ฿ - 2.765 ฿ | 11220 มีในสต็อก |
|
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
| 4.705 ฿ - 5.215 ฿ | 19219 มีในสต็อก |
|
|
1.087 in
27.6 mm
|
||
| 2.77 ฿ - 3.072 ฿ | 8421 มีในสต็อก |
|
|
0.575 in
14.6 mm
|
||
| 4.158 ฿ - 4.608 ฿ | 19820 มีในสต็อก |
|
|
0.819 in
20.8 mm
|
||
| 3.601 ฿ - 3.99 ฿ | 2000 มีในสต็อก |
|
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
| 7.197 ฿ - 7.976 ฿ | 447220 มีในสต็อก |
|
|
1.362 in
34.6 mm
|
||
| 11.08 ฿ - 12.278 ฿ | 83818 มีในสต็อก |
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 8.199 ฿ - 8.199 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
||
| 37.583 ฿ - 37.583 ฿ | 1760 มีในสต็อก |
|
|
|
||
| 42.184 ฿ - 42.184 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
||
| 17.048 ฿ - 17.048 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
||
| 38.35 ฿ - 38.35 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
||
| 87.519 ฿ - 87.519 ฿ | 162 มีในสต็อก |
|
|
|
||
| 23.323 ฿ - 23.323 ฿ | 62000 มีในสต็อก |
|
|
|
||
| 41.417 ฿ - 41.417 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
||
| 39.884 ฿ - 39.884 ฿ | 1330 มีในสต็อก |
|
|
|
||
| 40.65 ฿ - 40.65 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
||
| 13.326 ฿ - 13.326 ฿ | 12650 มีในสต็อก |
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ