บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
355.6788 ฿ - 394.1021 ฿ | 184 มีในสต็อก |
Natural
|
ทั่วไป
|
เชื่อม
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
674.4556 ฿ - 747.318 ฿ | 100 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
289.0314 ฿ - 320.2581 ฿ | 190 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
เชื่อม
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
232.7751 ฿ - 257.9206 ฿ | 257 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวา
|
Screw On
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
375.6935 ฿ - 416.2807 ฿ | 6776 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
เชื่อม
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
172.829 ฿ - 191.5008 ฿ | 499 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวา
|
Screw On
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
374.123 ฿ - 414.5406 ฿ | 98 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู/เชื่อม
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
179.1555 ฿ - 198.51 ฿ | 1223 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านซ้าย
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
383.3853 ฿ - 424.8023 ฿ | 189 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
เชื่อม
|
1.516 in
38.5 mm
|
||
399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | 107 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
442.5952 ฿ - 490.4146 ฿ | 377 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
เชื่อม
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
399.3846 ฿ - 442.5283 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
Screw On
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
262.0699 ฿ - 275.8652 ฿ | 100 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
174.0336 ฿ - 174.0336 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
77.6809 ฿ - 77.6809 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
|
Screw On
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
196.7566 ฿ - 196.7566 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
|
Screw On
|
1.142 in
29.0 mm
|
||
273.5496 ฿ - 273.5496 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
Natural
|
|
Screw On
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
300.0381 ฿ - 332.4561 ฿ | 60 มีในสต็อก |
Natural
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ