บานพับซ่อนมักใช้งานกับประตูที่ยึดติดจากด้านในและทางเข้าอื่นๆ การใช้งานที่เหมาะสมได้แก่ ตู้โลหะ ฝาครอบเครื่องจักร และใช้งานได้อีกหลากหลายทั้งงานหนักและงานเบา
บานพับเหล่านี้มีพื้นผิวเรียบสำหรับใช้เป็นชิ้นส่วนด้านนอกของบานประตูและสามารถปรับได้ตามรูปแบบการเจาะและการติดที่หลากหลาย หมุดในตัวช่วยให้ถอดประตูได้ง่ายเพื่อเป็นทางเลือกการเข้าถึงที่ดียิ่งขึ้น มีจำหน่ายทั้งบานประตูแบบถาวรและแบบถอดได้
ผลิตภัณฑ์มีตัวเลือกการใช้งานแบบติดตั้งสองส่วน โดยที่ส่วนของเฟรมจะถูกขันให้แน่นด้วยสกรูและส่วนประตูยึดด้วยน็อตหรือแกนเชื่อมบนประตูโดยตรง และมีตัวเลือกผลิตภัณฑ์ที่ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วด้วยสกรู ซึ่งสามารถยึดติดได้ด้วยสกรู M5 หรือ M6 (จำหน่ายแยกต่างหาก) สามารถเลือกตัวตัวเลือกด้ามจับแบบมือซ้ายและมือขวาได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วิธีติดตั้ง | ความกว้างโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.895 ฿ - 82.895 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 121.542 ฿ - 121.542 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
1.437 in
36.5 mm
|
||
| 22.101 ฿ - 22.101 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 415.36 ฿ - 460.229 ฿ | 200 มีในสต็อก |
|
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 171.766 ฿ - 190.326 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
| 267.908 ฿ - 296.853 ฿ | 535 มีในสต็อก |
|
|
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 369.628 ฿ - 409.56 ฿ | 10 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 284.492 ฿ - 284.492 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
Screw On
|
0.933 in
23.7 mm
|
||
| 44.763 ฿ - 44.763 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 46.911 ฿ - 46.911 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเงิน
|
|
Screw On
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 39.705 ฿ - 39.705 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
สกรู/เชื่อม
|
0.701 in
17.8 mm
|
||
| 45.524 ฿ - 45.524 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
สกรู/เชื่อม
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 86.885 ฿ - 86.885 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
Screw On
|
0.925 in
23.5 mm
|
||
| 263.713 ฿ - 292.199 ฿ | 3810 มีในสต็อก |
ธรรมชาติ
|
ด้านขวาหรือซ้าย
|
สกรู
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 18.365 ฿ - 18.365 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
|
Screw On
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 19.191 ฿ - 19.191 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีขาว
|
ด้านขวา
|
สกรู/เชื่อม
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 63.031 ฿ - 63.031 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีดำ
|
|
Screw On
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 80.788 ฿ - 80.788 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
ธรรมชาติ
|
|
Screw On
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 201.75 ฿ - 391.195 ฿ | 1207 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
| 232.903 ฿ - 451.603 ฿ | 154 มีในสต็อก |
|
|
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ