Menu Search

บุชชิ่งแบบกดล็อค - รูปิด

มีในสต็อก

บุชชิ่งแบบปิดออกแบบมาเพื่อปกป้องสายไฟ สายเคเบิล และท่อจากขอบแหลมคมของรูที่ผ่านการดึงและเจาะในแผ่นโลหะ

วัสดุราคาประหยัดและทนทานช่วยให้เปิดได้อย่างราบรื่น เรายังมีบุชชิ่งที่ทนทานและทนต่อความร้อนได้ดีให้คุณเลือกใช้อีกด้วย

การออกแบบบุชชิ่งแบบปิดยังมาพร้อมล็อกหลายตัว ซึ่งช่วยให้บุชชิ่งสามารถล็อกเข้าที่กับแผงที่มีความหนาปกติได้เป็นอย่างดี ทำให้ติดตั้งได้ง่ายและสะดวก การติดตั้งก็ทำได้เพียงใช้ปลายนิ้วกด จึงไม่ต้องใช้เครื่องมือใด ๆ

รองรับหลากหลายขนาด โดยมีเส้นผ่านศูนย์กลางของช่องภายในหลายขนาด

  • วัสดุ: ไนลอน 6/6 และไนลอน 6/6 ทนความร้อน
  • สี: ดำ
  • มาตรฐานการลามไฟ UL94 V2

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
61 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ ความหนาแผงสูงสุด เปิด/ปิด สั่งซื้อ
4.0645 ฿ - 4.5062 ฿ 33917 มีในสต็อก
20.6 mm
27.8 mm
3.2 mm
ปิด
4.5419 ฿ - 5.0327 ฿ 368 มีในสต็อก
12.7 mm
15.9 mm
1.6 mm
ปิด
4.8765 ฿ - 5.403 ฿ 230 มีในสต็อก
15.9 mm
19.8 mm
1.6 mm
ปิด
4.8542 ฿ - 5.3807 ฿ 459 มีในสต็อก
19.1 mm
22.2 mm
1.6 mm
ปิด
6.389 ฿ - 7.0761 ฿ 412154 มีในสต็อก
23.8 mm
27.8 mm
3.2 mm
ปิด
11.3548 ฿ - 12.5906 ฿ 27551 มีในสต็อก
23.8 mm
32.0 mm
3.2 mm
ปิด
12.7602 ฿ - 14.1388 ฿ 3110 มีในสต็อก
7.2 mm
10.0 mm
1.6 mm
ปิด
5.0461 ฿ - 5.5948 ฿ 7743 มีในสต็อก
14.3 mm
17.5 mm
3.2 mm
ปิด
4.0288 ฿ - 4.4661 ฿ 1256 มีในสต็อก
9.5 mm
12.7 mm
1.6 mm
ปิด
4.301 ฿ - 4.7695 ฿ 5066 มีในสต็อก
7.9 mm
11.0 mm
3.2 mm
ปิด
4.5999 ฿ - 5.0996 ฿ 284 มีในสต็อก
9.9 mm
14.3 mm
3.2 mm
ปิด
6.8575 ฿ - 7.5981 ฿ 4106 มีในสต็อก
26.2 mm
34.2 mm
3.2 mm
ปิด
5.3539 ฿ - 5.9384 ฿ 238 มีในสต็อก
12.7 mm
17.5 mm
3.2 mm
ปิด
72.733 ฿ - 80.5899 ฿ 67 มีในสต็อก
47 mm
57.2 mm
6.4 mm
ปิด
4.1359 ฿ - 4.5821 ฿ 11027 มีในสต็อก
10.3 mm
13.5 mm
1.6 mm
ปิด
10.9755 ฿ - 12.1579 ฿ 20778 มีในสต็อก
34.9 mm
45.0 mm
3.2 mm
ปิด
3.4756 ฿ - 3.8593 ฿ 94008 มีในสต็อก
4.7 mm
8.0 mm
1.6 mm
ปิด
7.0003 ฿ - 7.7543 ฿ 19138 มีในสต็อก
19.5 mm
25.4 mm
3.2 mm
ปิด
10.9042 ฿ - 12.0776 ฿ 103 มีในสต็อก
41.7 mm
51.0 mm
3.2 mm
ปิด
3.9931 ฿ - 4.4304 ฿ 27176 มีในสต็อก
4.7 mm
57.2 mm
6.4 mm
ปิด
  • จาก 4
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 20.6 mm | 0.812 in

PGSB-32

ช่วงราคา
4.5062 ฿ - 4.0645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33917 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    27.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 12.7 mm | 0.500 in

PGSB-19

ช่วงราคา
5.0327 ฿ - 4.5419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
368 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    15.9 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 15.9 mm | 0.625 in

PGSB-25

ช่วงราคา
5.403 ฿ - 4.8765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
230 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    19.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 19.1 mm | 0.750 in

PGSB-30

ช่วงราคา
5.3807 ฿ - 4.8542 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
459 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    22.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    23.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 23.8 mm | 0.937 in

PGSB-34

ช่วงราคา
7.0761 ฿ - 6.389 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
412154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    27.8 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 23.8 mm | 0.937 in

PGSB-35

ช่วงราคา
12.5906 ฿ - 11.3548 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27551 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 1.6 mm | 0.031 - 0.063 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 7.2 mm | 0.284 in

PGSB-0710

ช่วงราคา
14.1388 ฿ - 12.7602 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    12.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.6 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 14.3 mm | 0.562 in

PGSB-21

ช่วงราคา
5.5948 ฿ - 5.0461 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7743 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    17.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ; ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in;เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 9.5 mm | 0.375 in

PGSB-12

ช่วงราคา
4.4661 ฿ - 4.0288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1256 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    12.7 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 7.9 mm | 0.312 in

PGSB-7

ช่วงราคา
4.7695 ฿ - 4.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5066 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    11.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 9.9 mm | 0.391 in

PGSB-15

ช่วงราคา
5.0996 ฿ - 4.5999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    14.3 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    16.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.0 - 3.2 mm | 0.039 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 26.2 mm | 1.031 in

PGSB-2634

ช่วงราคา
7.5981 ฿ - 6.8575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4106 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    34.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    38.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 12.7 mm | 0.500 in

PGSB-20

ช่วงราคา
5.9384 ฿ - 5.3539 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    17.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 6.4 mm | 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 47 mm | 1.850 in

PGSB-43

ช่วงราคา
80.5899 ฿ - 72.733 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
67 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    57.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    63.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 10.3 mm | 0.406 in

PGSB-13

ช่วงราคา
4.5821 ฿ - 4.1359 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    13.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 34.9 mm | 1.375 in

PGSB-40

ช่วงราคา
12.1579 ฿ - 10.9755 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20778 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    45.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    47.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 1.6 mm | 0.063 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 4.7 mm | 0.187 in

PGSB-2

ช่วงราคา
3.8593 ฿ - 3.4756 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
94008 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    9.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 19.5 mm | 0.766 in

PGSB-31

ช่วงราคา
7.7543 ฿ - 7.0003 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19138 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    25.4 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    28.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.126 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 41.7 mm | 1.640 in

PGSB-41

ช่วงราคา
12.0776 ฿ - 10.9042 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
103 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    51.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
ปลอกหุ้มสวมพอดี - ช่วงความหนาแผง 0.8 - 6.4 mm | 0.031 - 0.252 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางการยึดสายเคเบิลโดยประมาณ 4.7 mm | 0.187 in

PGSB-4

ช่วงราคา
4.4304 ฿ - 3.9931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27176 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทบุชชิ่ง
    ปิด
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    57.2 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    18.3 mm