Menu Search

คลิปยึดสายไฟ - ขนาดเกล็ก, กดเข้า, ที่ยึดทรงหัวลูกศร

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟขนาดเล็กเหล่านี้ที่ยึดทรงหัวลูกศรแบบดันเข้าสำหรับการติดตั้งที่รวดเร็วและง่ายดาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
58 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างภายใน ประเภทคลิปเก็บ รูปแบบการยึด ความสูงภายใน สั่งซื้อ
1.5794 ฿ - 1.7579 ฿ 250686 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.2843 ฿ - 2.5297 ฿ 26991 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
8.5 mm
3.9931 ฿ - 4.4304 ฿ 251 มีในสต็อก
4.3 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
3.837 ฿ - 4.2519 ฿ 199 มีในสต็อก
4.8 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
2.0568 ฿ - 2.2754 ฿ 3094 มีในสต็อก
8.0 mm
Micro
แบบกด
2.8 mm
2.3379 ฿ - 2.5922 ฿ 173415 มีในสต็อก
6.7 mm
Micro
แบบกด
2.9 mm
2.039 ฿ - 2.2576 ฿ 1148 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
1.6686 ฿ - 1.8516 ฿ 35020 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
6.0 mm
3.0027 ฿ - 3.3239 ฿ 51287 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
1.8025 ฿ - 1.9988 ฿ 140 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.2403 ฿ - 1.3742 ฿ 49093 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
1.6597 ฿ - 1.8426 ฿ 6954 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.2576 ฿ - 2.503 ฿ 4669 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
1.6999 ฿ - 1.8828 ฿ 98 มีในสต็อก
7.4 mm
Micro
แบบกด
3.5 mm
2.0791 ฿ - 2.3066 ฿ 2240 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
3.0964 ฿ - 3.4354 ฿ 35965 มีในสต็อก
8.1 mm
Micro
แบบกด
3.9 mm
2.9848 ฿ - 3.306 ฿ 141825 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
5.0148 ฿ - 5.5592 ฿ 580667 มีในสต็อก
6.4 mm
Micro
แบบกด
2.8 mm
2.1148 ฿ - 2.3423 ฿ 6953 มีในสต็อก
6.6 mm
Micro
แบบกด
3.0 mm
2.842 ฿ - 3.1499 ฿ 1170 มีในสต็อก
9.1 mm
Micro
แบบกด
7.7 mm
  • จาก 3
อานสายไฟ - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ - 1.8 mm | 0.071 in ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA

MWS1-1-01

ช่วงราคา
1.7579 ฿ - 1.5794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
250686 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้
    1.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 8.5 mm | 0.335 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA66

MWS-3-19

ช่วงราคา
2.5297 ฿ - 2.2843 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 4.3 mm | 0.169 in; PA66

MWS-1-19

ช่วงราคา
4.4304 ฿ - 3.9931 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
251 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.3 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 4.8 mm | 0.189 in; PA66

MWSET1-2-01

ช่วงราคา
4.2519 ฿ - 3.837 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
199 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    1.5 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.8 mm | 0.11 in ; ความกว้างภายใน - 8.0 mm | 0.315 in; PA66

MBHWSSE1-1-01

ช่วงราคา
2.2754 ฿ - 2.0568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.9 mm | 0.114 in ; ความกว้างภายใน - 6.7 mm | 0.264 in; PA66

MWSET2-2-19

ช่วงราคา
2.5922 ฿ - 2.3379 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
173415 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.89 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-4-01

ช่วงราคา
2.2576 ฿ - 2.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 6.0 mm | 0.236 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA2-3-19

ช่วงราคา
1.8516 ฿ - 1.6686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35020 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA1-2-01

ช่วงราคา
3.3239 ฿ - 3.0027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
51287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA2-1-1-01

ช่วงราคา
1.9988 ฿ - 1.8025 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA1-1-1-01

ช่วงราคา
1.3742 ฿ - 1.2403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49093 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA2-1-01

ช่วงราคา
1.8426 ฿ - 1.6597 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6954 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA2-1-4-19

ช่วงราคา
2.503 ฿ - 2.2576 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4669 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.5 mm | 0.138 in ; ความกว้างภายใน - 7.4 mm | 0.291 in; PA66

MWSEA4-1-01

ช่วงราคา
1.8828 ฿ - 1.6999 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    2.6 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA2-2-19

ช่วงราคา
2.3066 ฿ - 2.0791 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2240 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.9 mm | 0.154 in ; ความกว้างภายใน - 8.1 mm | 0.319 in; PA66

MWSEA2-1-2-19

ช่วงราคา
3.4354 ฿ - 3.0964 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35965 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-1-4-19

ช่วงราคา
3.306 ฿ - 2.9848 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
141825 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 2.8 mm | 0.11 in ; ความกว้างภายใน - 6.4 mm | 0.252 in; PA66

MBHWSSE-1-01

ช่วงราคา
5.5592 ฿ - 5.0148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
580667 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความสูงภายใน
    2.8 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 3.0 mm | 0.118 in ; ความกว้างภายใน - 6.6 mm | 0.26 in; PA66

MWSEA1-1-1-19

ช่วงราคา
2.3423 ฿ - 2.1148 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6953 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm
อานสายไฟ - ; ความสูงภายใน - 7.7 mm | 0.303 in ; ความกว้างภายใน - 9.1 mm | 0.358 in; PA66

MWSEA1-1-4-01

ช่วงราคา
3.1499 ฿ - 2.842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1170 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • รูปแบบการยึด
    แบบกด
  • วัสดุ
    PA66
  • ประเภทคลิปเก็บ
    Micro
  • ความยาวของจุดยึด
    3.1 mm