Menü Suche
Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Schnellmontage Stopfen – zum einfachen Entfernen

 (9 Produktgruppen)


Ezeplugs

Ezeplugs sind zum Verschließen und Sichern von Gewindebohrungen gedacht. Sie verfügen über eine zentrale oder seitliche Zuglasche zum einfachen Einsetzen und Herausnehmen. Erhältlich in verschiedenen Größen; sie können über 25 Zoll- oder metrische Gewindegrößen vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports schützen. Die flexible Zuglasche macht das Entfernen ganz einfach.

  • Includes a central or lateral pull tab that allows them to be easily inserted and removed from threaded holes.
  • It protects against damage, dirt, moisture, and corrosion during storage and shipping.
  • It is simple to install with the patented quick-fit design and locks the plug in place with a simple push.
Material: LDPE Farbe: Rot Seriennummer: SR1055

Flanschlose Maskierungsstopfen

Flanschlose Maskierungsstopfen sind so konzipiert, dass sie Bohrungen abdecken, ohne den umliegenden Bereich zu verdecken, und schützen so vor Verunreinigungen. Aufgrund der konischen Rippen und eines hohlen Kerns kann ein Stopfen jeweils mehrere Maskierungsgrößen auf einmal abdecken.

  • Used to cover holes without masking the surrounding area.
  • The pull tab makes them simple to install and remove, allowing for smooth insertion and a snug fit that eliminates unwanted leaks or seepage.
  • Used in multiple applications, such as powder coating, painting, plating, and sealing.
Material: EPDM, Silikon, TPE, PVC Farbe: Schwarz, Natur, Blau, Grün, Lila, Orange, Gelb, Pink, Rot Seriennummer: SR1090, SR1093, SR5748, SR1034

Konische Stopfen mit Griff

Konische Stopfen mit Griff haben konvexe Kanten, die einen sicheren Sitz garantieren. Dank des Steckdesigns sind sie einfach zu handhaben und leicht zu entfernen. Werden für Rohre, Sacklöcher und Möbel verwendet.

  • Designed to ensure a secure fit due to their convex sides.
  • It protects against contaminants, debris, and damage.
  • Reusable due to the material and without affecting the effectiveness of the sealing.
Material: Silikon Farbe: Grau, Gelb, Grün, Weiß, Rot, Schwarz, Pink, Lila, Blau, Transparent Seriennummer: SR5751

Konische Stopfen mit Ringlasche - PCR

Konische Stopfen mit Ringlasche sind für eine einfache Entfernung und Installation konzipiert. Das konische Profil sorgt für zusätzliche Vielseitigkeit. Die Stopfen bieten Schutz vor Beschädigungen, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion. Mit einer stabilen Ringlasche für eine bessere Handhabung beim Entfernen des Stopfens. Nachdem der Stopfen eingesetzt wurde, deckt der Ring die Innenwände des Anwendungsteils ab und bietet so zusätzlichen Schutz.

Diese Serie wird aus Post-Consumer-Recyclingmaterial hergestellt und ist darauf ausgelegt, die ESG-Bestrebungen von Essentra sowie die unserer Kunden zu unterstützen. Material: LDPE - PCR Farbe: Grün Seriennummer: SRSTCFPCR

Maskierungszugstopfen

Maskierungszugstopfen werden zum Abdecken von Bohrungen mit und ohne Gewinde verwendet und sind chemikalienbeständig. Dank der Zuglasche lassen sie sich leicht anbringen und wieder entfernen und sorgen für einen sicheren Sitz, der Lecks oder Auslaufen verhindert. Das wiederverwendbare Material kann mehrfach verwendet werden, wodurch der Bedarf an häufigem Ersatz reduziert und Abfall vermieden wird. Temperaturbständig bis zu 250 C .Zur Maskierung von Bohrungen mit und ohne Gewinde.Die Zuglasche vereinfacht die Montage und Demontage, sodass ein reibungsloses Einsetzen und ein sicherer Sitz gewährleistet ist.Werden in der Pulverbeschichtung, zur Abdichtung, in der Automobilmontage und der Elektronikfertigung verwendet. Material: EPDM, Silikon, Silikonkautschuk Farbe: Schwarz, Transparent, Natur, Rot, Grau, Weiß, Lila, Grün, Pink, Orange, Gelb, Blau Seriennummer: SR1094, SR1057, SR6118, SR6117, SRF0060, SR5750, SR5749, SR5752, SR1028

Schnappbefestigungsstopfen

Diese Schnappbefestigungsstopfen sind so konzipiert, dass sie das Anbringen und Entfernen an einem Bauteil erleichtern. Sie schützen die Öffnung vor dem Eindringen von Verunreinigungen wie Schmutz, Staub und Fremdkörpern.

Leicht anzubringen und zu entfernen; einmal in Position geschoben, sorgt eine einzige Drehung für einen sicheren und passgenauen Sitz. Eine zentrale Abziehlasche an der Oberseite sorgt für einen festen Halt beim Anziehen und Entfernen. Das Sortiment ist für Hydraulikanschlüsse mit metrischen, BSP-, UNF- und JIC-Gewinden geeignet.

Jeder Stopfen deckt eine Reihe von verschiedenen Gewindegrößen und -formen ab.

  • Einfach zu montieren und zu entfernen: Nachdem sie in der gewünschten Position eingedrückt wurden, reicht eine einzige Drehung, um einen dichten, festen Sitz zu gewährleisten.
  • Mit zentraler Abziehlasche an der Oberseite, die einen sicheren Halt beim Festziehen bietet und ein leichtes Entfernen ermöglicht.
  • Geeignet für metrische, BSP- und UNF-Gewinde.
Material: PE-LD, LDPE
Farbe: Rot, Gelb, Blau, Schwarz
Material Entflammbarkeitsklasse:

Schnellverschlussstopfen

Schnellverschlussstopfen sorgen für eine sichere Abdichtung von Schläuchen. Sie bleiben während des Gebrauchs am Schlauch befestigt. Verfügen über ein Außengewinde für die Serien ISO A und ISO B. Können Temperaturen von -40 C bis zu 135 C standhalten.Verschraubung mit Außengewinde für Schnellkupplungen der Serie ISO A und ISO B.Bieten hervorragenden Schutz vor Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion und verhindern Leckagen.Temperaturbeständig von -40 C bis 135 C. Material: TPE Farbe: Blau, Grün, Gelb, Rot Seriennummer: SR1182

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche

Schlauchstopfen mit zentraler Abziehlasche sind zum Verschließen und Abdichten von Schlauchenden gedacht. Sie haben Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen. Sie zeichnen sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.

Die innen liegende, zentral angeordnete Abziehlasche ermöglicht ein einfaches Einsetzen und Herausziehen des Stopfens und macht ihn zu einer unkomplizierten Alternative. Außerdem ermöglicht die konische Form das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser. Der feste Sitz und die sichere Abdichtung des Stopfens verhindern effektiv das Eindringen von Staub, Schmutz und anderen Verunreinigungen in den Schlauch. Dies trägt zum Schutz der internen Komponenten bei und garantiert eine optimale Leistung.

Wird häufig im Baugewerbe, in der Automobilindustrie und in der Landwirtschaft eingesetzt.

  • Zeichnet sich durch eine hohe Zugfestigkeit, Zähigkeit und Flexibilität aus.
  • Verfügt über Rippen, die einen festen Sitz beim Verschließen von Hydraulikleitungen gewährleisten, ohne diese zu dehnen.
  • Die konische Form ermöglicht das Verschließen zahlreicher Innendurchmesser.
Material: EVA Farbe: Gelb Seriennummer: SR6111

Stopfen mit zentraler Abziehlasche

Der Stopfen mit zentraler Abziehlasche lässt sich leicht in eine Gewindebohrung oder eine Bohrung ohne Gewinde einsetzen. Aufgrund des konischen Designs kann er zum Verschließen mehrerer Innendurchmesser verwendet werden. Dieser Stopfen bietet einen festen und sicheren Sitz, der verhindert, dass unerwünschte Substanzen in das offene Rohr oder die Bohrung eindringen, wodurch die internen Komponenten geschützt und eine optimale Leistung gewährleistet wird.

Die integrierte Lasche in der Mitte ermöglicht ein schnelles und einfaches Entfernen, indem die Lasche nach oben gezogen wird. Der Stopfen schützt vor Beschädigung, Schmutz, Feuchtigkeit und Korrosion während der Lagerung und des Transports.

Wird in verschiedenen Anwendungen eingesetzt.

  • Das konische Design bedeutet, dass der Stopfen für mehrere Innendurchmesser geeignet ist.
  • Die integrierte zentrale Abziehlasche ist so konzipiert, dass der Stopfen sich schnell und einfach von Hand oder mit einem Werkzeug aus- und einbauen lässt.
  • Verwendet in verschiedenen Anwendungen, einschließlich elektrischer Kabel in Maschinen, Geräten und Schalttafeln.
Material: EVA, PE-LD, TPG
Farbe: Gelb, Schwarz, Orange, Rot
Material Entflammbarkeitsklasse: