Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les chevilles sont utilisées avec des vis comme solution de fixation pour diverses applications dans l’industrie du bâtiment commercial et résidentiel, y compris pour les projets de rénovation et de bricolage tels que l’accrochage de tableaux encadrés, d’étagères et d’autres présentoirs muraux.
Ces chevilles économiques sont des fixations faciles à utiliser grâce à leur conception simple à installation par pression, et sont généralement utilisées pour les cloisons sèches. Elles sont capables de supporter des poids légers et sont idéalement utilisées avec des vis auto-perceuses, auto-foreuses et auto-taraudeuses.
Pour installer une cheville, vous aurez besoin de plusieurs outils, notamment d’une perceuse et d’un marteau. Les chevilles ne peuvent pas être vissées directement dans un mur ou une plaque de plâtre, mais doivent être insérées dans un trou pré-percé. Pour retirer une cheville, utilisez simplement une pince.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Hauteur de fixation | Diamètre total minimal | Diamètre maximal total | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1389 € - 0,2743 € | 2343 En stock |
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,0708 € - 0,112 € | 82816 En stock |
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,0404 € - 0,0639 € | 638500 En stock |
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0617 € | 25177 En stock |
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,039 € - 0,0617 € | 58699 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,198 € - 0,3592 € | 5960 En stock |
|
0.472 in
12.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,3501 € - 0,5654 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.551 in
14.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer