Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les chevilles à came sont utilisées en combinaison avec les verrous à came. Il s'agit d'un type de fixation par boulon qui est principalement utilisé pour assembler des panneaux. Couramment utilisées dans les assemblages de meubles en bois, les chevilles à came sont idéales pour les projets d'assemblage de meubles en kit et à monter soi-même.
Ces chevilles à came sont dotées d'une tête Pozi et offrent un choix de boutons, notamment : L20, L21, L34.4, L41 et L44.4. Elles font partie d'une large gamme de fixations connecteurs pour mobilier qui peuvent être achetées séparément.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Matière | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,2495 € - 0,524 € | 2000 En stock |
Acier
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 0,246 € - 0,5691 € | 900 En stock |
Acier
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
| 0,2397 € - 0,2397 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,2053 € - 0,4179 € | Demander le délai de livraison ici |
Acier
|
1.354 in
34.4 mm
|
||
| 0,21 € - 0,4212 € | 5000 En stock |
Acier
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
| 0,1771 € - 0,1771 € | Demander le délai de livraison ici |
Zinc
|
1.748 in
44.4 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer