Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

À visser

 (58 Types de produit)


Sauterelles à ressort latérales avec gâche

Les grenouillères à ressort ou loquets à compression rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Le ressort permet un rapprochement extensible et un verrouillage solide. Une sélection de matières permet l'utilisation de cette grenouillère dans diverses applications.

Pied butée en caoutchouc à visser - Fileté

Butées avec goujon fileté qui peuvent être utilisées en tant que dispositif de nivellement ou butée pour les petits appareils. La matière non corrosive du goujon et du pied est durable et résistante aux environnements difficiles..

Séries: SR5726

Serrure à maillons avec gâche

Les sauterelles à lien rotatif rapprochent et verrouillent deux composants de façon sécurisée. Elles sont faites en acier inoxydable et peuvent être utilisées à la main, ce qui les rend rapides et faciles à utiliser. Elles sont adaptées à des applications très variées comme les fermetures de containers, emballages et capots de machines industrielles.

Supports anti-vibration pour machines

Le pied anti-vibration absorbe les chocs et réduit le bruit en offrant aussi une forte adhérence au sol. Ces pieds peuvent parfaitement être utilisés comme pieds sur des machines et convoyeurs.

Ultra-minces, à visser

Les loqueteaux magnétiques ultra-minces à visser sont idéaux pour les endroits très étroits. Ils sont en acier nickelé avec un aimant au néodyme.

Verrou à palette

Le verrou à palette est un verrou à pousser à usage intensif qui est particulièrement adapté aux grandes armoires. Les verrous peuvent être ouverts de l'intérieur en déplaçant la came. La fermeture par claquement requiert un dispositif de verrouillage à commande sous la référence 016A71E. Un éventail de matières, d'options de clés identiques ou clés différentes et un indice IP54 fournissent une solution pour l'environnement des applications et apportent une sécurité supplémentaire.

Séries: SR5538

Verrous à Contact Magnétique

Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.

Verrous à claquer à bouton-poussoir et verrouillage à clé

Les verrous à bouton-poussoir ont une ouverture par bouton-poussoir et une fermeture par claquement. Ils utilisent un seul trou de fixation pour faciliter l'installation et permettre une installation sur différentes épaisseurs de panneau. Cette gamme propose un éventail de découpes, de matières et de sécurité de verrouillage à clé ou sans clé.

  • sur 3