Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Aluminium

 (14 Types de produit)


Chariots en aluminium sans brides

Ces chariots en aluminium sans brides sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire. Leurs rails sont composés d'aluminium profilé, avec deux arbres en inox trempé pressés pour faire office de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

La conception sans bride offre une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides, mais le composant mobile de l'application ne peut être monté que sur le dessus du chariot.

Comme ils sont plus légers et plus résistants à la corrosion que l'acier, ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment aérospatiale, machines, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride fournit une solution plus compacte par rapport aux chariots à brides.
  • Ils sont plus légers et plus résistants à la corrosion que l'acier.
  • Ils sont efficaces pour les lourdes charges dans diverses applications où ils guident et étayent un mouvement linéaire.
Matière: Aluminium Séries: SRL1018U

Chariots sans bride en acier inoxydable

Ces chariots sans bride en acier inoxydable sont un type de palier linéaire qui est particulièrement utile pour les lourdes charges dans diverses applications où un mouvement linéaire est guidé et étayé. Ces rails sont fabriqués en aluminium profilé avec deux arbres en inox trempé pressés pour servir de chemins de roulement aux billes de blocs de glissière.

Grâce à son faible frottement, la conception sans bride offre une surface de contact plus large avec le guide linéaire, assurant une stabilité et une précision de mouvement accrues. L'absence de brides autorise également une flexibilité accrue en matière d'espace et de localisation. Les supports de billes dans les chariots permettent un parallélisme et des décalages de hauteur de base d'installation beaucoup plus grands, ce qui autorise un mauvais alignement considérable et permet aux chariots d'être enlevés du rail sans perdre de billes.

Leur structure est hautement résistante à la corrosion, ce qui les rend idéaux pour une utilisation dans les zones soumises à de l'humidité, des produits chimiques ou des températures extrêmes. Ils peuvent supporter des températures allant de -20 C à +120 C. Ils peuvent être utilisés dans diverses applications, notamment machines, aérospatiale, technologie de manutention, habillages de machines, secteurs médical, alimentaire, etc.

  • La conception sans bride permet une installation compacte simple et une intégration aux systèmes existants.
  • Cela maintient le poids au minimum, supporte les charges et facilite le mouvement.
  • Ils peuvent supporter des températures comprises entre -20 C et +120 C.
Matière: Aluminium Séries: SRL1753

Roulettes de nivellement

Nos roulettes de nivellement multifonctions constituent un choix idéal pour les machines, les armoires, les équipements portatifs et le transport. Déplacez et positionnez facilement un gros équipement seul. La roulette est fabriquée en polyamide noir et dispose d'un cadre en aluminium. Diverses fixations et différents réglages sont disponibles, avec une capacité de charge allant jusqu'à 1 500 kg.

Séries: SR5694

Bouchons d'indicateur de niveau de liquide - Prismatique - Prismatique

Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.

  • Offrent un verre véritable de haute stabilité.
  • Étanchéité aux rayures.
  • Joint logé dans une rainure et ne pouvant donc pas être perdu.
  • La conception de la rainure empêche l’extrusion du joint lorsque l'indicateur est serré.
Matière: Aluminium Séries: SR6580

Reniflards

Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.

  • Facilitent un débit d’air élevé.
  • Protègent les équipements en contrôlant l’humidité et la contamination par particules.
  • Idéaux pour les applications exposées à la pression et à la demande des niveaux de fluide.
Matière: Aluminium Couleur: Noir Séries: SRV0019, SRV0018

Embouts à lamelles carrés taraudés

Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.

  • Utilisés pour protéger du bord tranchant du tube et fournir une finition esthétique.
  • Conçus pour ajouter des pieds, roulettes et patins réglables en hauteur.
  • L’embout à lamelles à enfoncer est muni d’un filetage permettant le réglage d’un pied ou d’une roulette
Matière: Acier, Alliage d’aluminium, PA, PA6, PEHD, HIPS, PEHD avec insert métallique Couleur: Chromé, Naturel, Noir, Gris Séries: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571

Embouts et patins filetés rectangulaires

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.

  • Offrent une protection de la surface et empêchent la pénétration de poussière et autres contaminants.
  • Conviennent à des applications standards ou à usage intensif.
Matière: PEHD, PEHD ; acier, PA, Aluminium, PE-HD Couleur: Noir, Gris, Naturel Séries: SR1570, SR1571, SR1567

Embouts ronds taraudés

Les embouts filetés ronds sont des embouts à montage rapide pour les extrémités de tubes et les tuyaux de raccordement, conçus pour une fixation sûre par vis. Fournisent un point de fixation stable et sûr pour divers éléments de mobilier et d'équipement.

  • Il est disponible sous forme d’embout à montage rapide.
  • Idéal pour les extrémités de tube et tuyaux de raccord.
  • Utilisé dans les secteurs de la fabrication, de l’emballage et de la construction.
Matière: Acier, PEHD, PEBD, PA6, PP, PA, Aluminium Couleur: Naturel, Noir Séries: SR1430, SR1570, SR1567

Supports pour tubes

Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.

  • Conçus pour encadrer et soutenir les tubes structurels carrés en aluminium.
  • Disponibles dans un choix de coloris gris ou noir.
  • Prise en charge de multiples tailles de trous.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:

Pied pour tube

Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.

  • Conçue pour maintenir en place les tubes structurels circulaires ou carrés.
  • Nombreux diamètres d’alésage possibles.
  • Disponible en deux matières : aluminium et acier.
Matière: Aluminium, Acier Couleur: Noir, Gris Séries:

Dispositif de serrage de tubes à deux voies

A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.

  • Dispose de points d’entrée pour deux tubes structurels circulaires.
  • Disponible dans un choix de coloris gris ou noir.
  • Prise en charge de multiples tailles de trous.
  • Disponible en deux matières : aluminium et acier.
Matière: Aluminium, Acier inoxydable Couleur: Noir, Naturel Séries:

Dispositifs de serrage sur pivot

Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.

  • Conçus pour maintenir les tubes structurels circulaires tout en pivotant à l’angle souhaité pour les applications.
  • Nombreux diamètres d’alésage possibles.
  • Disponibles en version « pivotant sur plaque de base » et « pivotant sur pivotant » dans la conception.
Matière: Aluminium Couleur: Noir, Gris Séries:

Supports d'extrémité d'arbre

Les supports d’extrémité d’arbre apportent aux arbres linéaires stabilité, alignement et soutien. Ces composants sont destinés à maintenir fermement en place des diamètres d’arbre standard tout en permettant un mouvement lisse et précis de la douille.

Ils maintiennent fermement l'arbre en place, en limitant le mouvement latéral ou radial qui pourrait provoquer un mauvais alignement ou entraîner une usure excessive.

Ils sont utilisés dans les applications incluant les machines-outils, les dispositifs médicaux et les équipements d'automatisation industrielle.

  • Apportent aux arbres linéaires stabilité, alignement et support.
  • Maintiennent fermement l’arbre en place, en limitant le mouvement latéral ou radial.
  • Ils sont utilisés dans les machines-outils, les dispositifs médicaux et les équipements d’automatisation industrielle.
Matière: Aluminium Séries: SRL1779AL, SRL177908

Colonnettes

Cette gamme d'entretoises est facile à installer grâce à sa conception à visser. Elles conviennent à une vaste gamme d'applications ; elles sont disponibles en versions avec et sans dégagement. Les entretoises sans dégagement offrent une plus grande stabilité, mais leur installation nécessite une rondelle. Les entretoises avec dégagement sont plus rapides à installer, permettent l'empilement des entretoises et ne nécessitent aucun recours à une rondelle Elles sont également disponibles en version auto-taraudeuse pour s'installer dans des trous lisses. Elles sont proposées en plusieurs matériaux et longueurs.

Séries: SR2702