Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Rond PEBD Protection de filetage Bouchons d’obturation

 (3 Types de produit)


Bouchon à pression - Uniplug

Les uniplugs sont des bouchons polyvalents conçus pour assurer une étanchéité sûre et efficace dans diverses applications. Disponibles en différentes tailles pour sceller différentes ouvertures, telles que des trous, des tuyaux ou des tubes. Ils garantissent un ajustement parfait qui empêche les fuites, les vibrations et la pénétration de la poussière ou de l'humidité.Choix idéal pour les industries telles que l’automobile, l’électronique et la fabrication.Conçus avec précision pour un ajustement parfait, empêchant les fuites, les vibrations et la pénétration de poussière ou d’humidité. Matière: PEBD, PELD - PIR Couleur: Naturel, Rouge Séries: SR1039

Bouchons Ezeplug

Les Ezeplugs sont conçus pour sceller et sécuriser les trous filetés. Ils sont dotés d'une languette centrale ou latérale pour faciliter l'insertion et le retrait. Disponibles en plusieurs tailles, ils peuvent protéger plus de 25 tailles de filets impériaux ou métriques contre les dommages, la saleté, l'humidité et la corrosion pendant le stockage et l'expédition. La languette flexible facilite le retrait.Comprennent une languette centrale ou latérale qui leur permet d’être facilement insérés et retirés des trous filetés.Ils protègent contre les dommages, la poussière, l’humidité et la corrosion pendant le stockage et le transport.Ce produit est facile à installer grâce à sa conception brevetée à installation rapide et fixe le bouchon en place par simple pression. Matière: PEBD Couleur: Rouge Séries: SR1055

Bouchons filetés NPT

Les bouchons filetés NPT sont utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés NPT. Leur conception robuste leur permet de résister à la pression et à la température élevées, ainsi qu'aux dommages subis pendant le stockage et l'expédition. La forme conique permet un ajustement serré et sans fuite sur différents diamètres intérieurs.

  • Utilisés pour sceller et protéger les extrémités des tuyaux et raccords filetés BSP/NPT.
  • Leur conception robuste leur permet de résister à des pressions élevées, à de fortes températures, à la corrosion, à la poussière et aux dommages pendant le stockage et le transport.
  • Utilisés dans les tuyaux de plomberie, le CVC, l’automobile et les applications industrielles.
Matière: PEBD Couleur: Bleu Séries: SR1114