Menu Rechercher
Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

IP rated Nylon

 (8 Types de produit)


Bouchons d’évent

Les bouchons d'évent offrent un accès pour la ventilation et le refroidissement des pièces en mouvement et des composants produisant de la chaleur

Séries: SR6260, SR1708, SR1086, SR1868, SR1866

Gaines annelées pour câbles

Nos conduits de câbles ont été développés et testés selon les normes de qualité les plus rigoureuses et possèdent des certificats qualité et de conformité mondiaux. Cette gamme de produits prend en charge les systèmes et accessoires de conduits en plastique. Le conduit en plastique est extrêmement flexible et très endurant. Sa résistance élevée aux chocs lui confère une forte capacité de récupération en cas d'écrasement. Les applications typiques pour ce type de conduit comportent le câblage général en usine et les raccordements aux machines. Est disponibles dans un éventail de matières en fonction de vos besoins.

Séries: SR1734

Passe-fils standard

Nous avons une large sélection de passe-fils ouverts standards qui sont disponibles dans un éventail de matières. La conception à clipser permet une installation facile et rapide. Le PVC noir aide à protéger les câbles et fils passant à travers des panneaux. Le caoutchouc thermoplastique noir est résistant à la plupart des huiles et des graisses et peut supporter des températures comprises entre -40C et +135C. Le TPE est une alternative plus verte au PVC qui est adaptée aux environnements difficiles grâce à une plage de température de fonctionnement plus large. C'est une matière très stable avec longue durée de vie. L'EPDM est une matière résistante à la chaleur pour utilisation dans des environnements de températures extrêmes, comprises entre -40C et +125C. Vous pouvez également être intéressé(e) par notre gamme de bouchons d'obturation, de colonnettes mâles et femelles et de rondelles plates.

Séries: SR1700

Verrous à came

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Presse-étoupes - Nylon

Les presse-étoupes offrent une entrée pour un câble dans un boîtier. Avec des variations en termes de taille de filetage, de couleur et de longueur de filetage de montage, la gamme rassemble tout un éventail de presse-étoupes en réponse à vos besoins. Contre-écrous et joints disponibles séparément.

Séries: SR1704

Verrou quart de tour

Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.

Séries: SR5007

Raccord de conduit

Cette gamme de raccords de gaine est disponible en versions plastiques et métalliques. Il s'agit de raccords en deux pièces, coque et corps. Plusieurs options sont également proposées : un raccord fileté externe fixe et un raccord fileté externe mobile.

Passe-fils à visser

Les œillets à vis offrent une fixation rapide et sûre des panneaux ou CI. Disponibles en trois types : standard, tige repliable et étanche.

Séries: SR2762