Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
(9 Types de produit)
Tube Connectors are used to join multiple tubes together with a simple push-fit installation. Features a secure and reliable joint for improved safety and durability.
Horizontal Inserts fit the ends of Rectangular tubes and are ideal for attaching levelling feet or castors. Four types are available, each with different joining configurations. Type 1 has one level and two directions, Type 2 includes one level, two directions and a top thread, Type 3 has one level, two directions and a bottom thread, and Type 4 features one level, two directions and two threads.
Les embouts à lamelles sont disponibles avec différentes caractéristiques. Insérés dans l'extrémité de tubes, ils sont idéaux pour fixer des pieds réglables ou des roulettes.
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Les embouts et patins filetés sont disponibles en différentes configurations. Les embouts se placent dans la cavité à l'extrémité de tuyaux et de tubes pour conférer un aspect fini propre et soigné.
Parfaits pour un usage avec des fauteuils et des meubles, des pieds cavaliers ou des bases. Peut augmenter la hauteur de votre application à la hauteur souhaitée. En outre, ils apportent un soutien et une stabilité supplémentaires, ajoutent de l'adhérence et aident à protéger les surfaces contre les dommages causés par le mouvement.
Notre gamme de pieds cavaliers comprend des pieds pour meubles, des bases qui agissent comme des pieds lorsqu'elles sont ajoutées au fond des tubes, des pieds cavaliers qui peuvent être utilisés comme des tampons pour meubles, des options de pieds cavaliers doubles qui peuvent être utilisées pour connecter des tubes adjacents, et d'autres styles pour répondre à une multitude de besoins d'application.
Pied à installation par pression, communément connus sous l'appellation de pied encliquetable, sont un choix idéal pour une grande gamme d'application. Ils possèdent un certain nombre de propriétés utiles qui peuvent garantir la protection des surfaces, l'amortissement des vibrations, la conservation de la résistance et la prévention des dérapages.
Notre gamme de Pieds à emboîter est conçue pour être simplement insérée en appliquant une pression dans des trous perforés ou percés, des extrémités de tube ou l'embase de meubles, ce qui facilite et accélère leur installation. Ils peuvent assurer la stabilité et le soutien dans diverses applications et secteurs, notamment dans les bureaux et le commerce de détail, la fabrication de petits et de gros appareils, les meubles et les armoires, les boîtiers et les caisses, les étagères en verre et les supports de table, l'empilage, les équipements électriques et électroniques et de nombreux autres encore.
Ces bouchons d’obturation bombés sont adaptés à l’obturation de cavités dans des panneaux de tôle. Ils sont conçus pour colmater les espaces dans des équipements ou machines, dans le secteur de la tôle, comme protection contre les bords tranchants. Ils font également office de barrière de sécurité qui empêche la poussière, les impuretés, l’humidité et d’autres contaminants de pénétrer.
La forme bombée confère une finition esthétique et propre et aide à dévier les impacts, réduisant les risques de dommages au bouchon ou aux équipements dans lesquels il est inséré. Ils sont résistants à la corrosion et fournissent une isolation électrique.
Simples à installer, ils sont conçus pour s’insérer étroitement dans l’ouverture qu’ils scellent, en assurant un ajustement parfait et sûr. Ils sont proposés dans une grande variété pour correspondre à de nombreux diamètres de trous et d’épaisseurs de panneaux et peuvent être utilisés dans des secteurs tels que la fabrication, la construction et l’électronique.
Les patins à enfoncer ou les embouts à lamelles sont couramment employés à la base des produits tubulaires comme les pieds de chaise. Le patin à enfoncer apporte une protection, non seulement à l'assemblage, mais plus important, à la surface qui se trouve en dessous. Protection idéale pour les sols en bois, moquettés et autres.
Notre gamme de patins à enfoncer propose un large éventail d'options de matières, notamment : polyamide (PA), polyéthylène (PE), acrylonitrile-butadiène-styrène (ABS), feutrine et aussi acier ; ainsi que diverses finitions et choix de couleur.
Notre offre comprend de nombreux styles, dont : bombé, courbé, à pattes métalliques, à lamelles, fileté, léger et à usage intensif. Ainsi que de très nombreuses formes pour répondre aux besoins de vos applications, dont : ronde, ovale, rectangulaire et carrée.
Les bouchons d'obturation sont utilisés au sein de l'industrie des tôles métalliques en tant que protection contre les bords tranchants. Ils sont parfaitement adaptés à l'obturation de perçages de panneaux. Ils offrent une finition nette et un montage rapide. Ils existent dans de nombreuses formes et dimensions adaptées à différents diamètres de trous et à différentes épaisseurs de panneaux.
Séries: SR1750, SR6273, SRF0006, SR1751
Les poignées de traction rabattables à embase à bride sont des composants robustes montés sur ressort qui se rangent à plat lorsqu'elles ne sont pas utilisées. La poignée est faite de nylon rempli de verre ; la conception à ressort permet un retour automatique à plat.
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer