Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
(42 Termékek)
A szögtartó zsanérok 30-onkénti szorító zsanérok, további kiegészítő elemek nélkül megőrzik a panelek pozícióját. A nyomaték gyárilag előre beállított, a felhasználóknem módosíthatják. Anodizált alumíniumból készül, és különböző felületkezelésekkel érhető el az esztétikus megjelenésért. Több nyomatékértékkel rendelhető.
Structural Tubing Clamp Bases are designed for secure and stable connections. They are available in Aluminum or steel. They are compatible with various hole sizes, catering for different applications.
Kör alakú vagy négyszögletes szerkezeti csövek rögzítésére szolgál.Számos furatátmérő közül lehet választani.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Alumínium, Acél Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Ezek a alumínium lineáris sínvezetők a lineáris mozgást biztosító csapágyak egy olyan formája, amely pontos és precíz lineáris mozgást tesz lehetővé. Ezek általában egy alapsínből, egy csúszóblokkból és gördülő alkatrészekből állnak. Az alapsín edzett, amelyen a gördülőelemek közlekednek, a csúszóblokk pedig a gördülőelemeket tartja, és a mozgó elemhez van csatlakoztatva.
A sínek olyan alkalmazásokban használatosak, amelyek nagy pontosságot, alacsony súrlódást és egyenletes mozgást igényelnek. Ellenáll a dinamikus terheléseknek, figyelembe véve az ütéseket, a rezgéseket és a kifáradást.
A kocsik szállítása a vágányokra általában egyenként történik. A kocsit a sínekre helyezéséhez vigye a sínekre, és csúsztassa fel rájuk. Széles körben használják nagy terhelésű és pontos alkalmazásokban az iparban, beleértve az orvosi eszközöket, a félvezetőgyártó berendezéseket és az ipari automatizálási berendezéseket.
Ezek az alumínium tengelyek sokoldalú, nem mágneses és könnyű alternatívát jelentenek a különböző szektorokban, ahol erős és tartós alkatrészekre van szükség. Nagy szilárdság/tömeg arány, korrózióállóság és hővezető képesség jellemzi. A korrózióállóság hosszabb élettartamot biztosít a tengelyeknek, és elkerüli a rendszeres karbantartás vagy csere szükségességét.
Hatalmas terhelést képes elviselni, és zord körülmények között is deformáció vagy meghibásodás nélkül működik. Nem golyós perselyes lineáris csapágyakhoz, hanem önkenő kerámia perselyekhez való használatra készült.
-130 C és +200 C közötti hőmérsékletet képes elviselni. Ezen tulajdonságok miatt gyakran alkalmazzák például olaj- és gázipari berendezésekben, orvosi eszközökben, az építőiparban és az autóiparban.
A vinilbevonat tartósabb megoldást nyújt a kábelek rezgés és károsodás elleni védelmére. A csavar rögzítési területe sima, így erősen meg lehet húzni. 14 méretben elérhető, többféle kötegátmérőhöz használható.
Aluminum Structural Tubing Clamp features a swivel action. Available in a variety of hole sizes.
Kör alakú szerkezeti csövek rögzítésére készül, miközben a kívánt szögben elfordítja az alkalmazásokhoz.Számos furatátmérő közül lehet választani.Elérhető „forgó elem az alaplemezhez” és „két forgóelem közötti” kivitelben. Anyag: Alumínium Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Aluminium Square Structural Framing Tube Support is available in grey or black. Suitable for use with various hole sizes.
Négyzetes alumínium szerkezeti csövek keretezésére és alátámasztására készül.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet. Anyag: Alumínium Szín: Fekete, Szürke Sorozat szám:
Prismatic Fluid Level Indicator Caps are resistant to solvents, oils, greases, and other chemical agents. The prismatic windows allow the viewing of liquid levels in various applications and are resistant to oils and solvents.Valódi, nagy stabilitású üveget kínál.Karcolásbiztos.A plomba egy horonyba van helyezve, ezért nem veszhet el.A horonykialakítás megakadályozza a tömítés kioldását a nézőüveg meghúzásakor. Anyag: Alumínium Sorozat szám: SR6580
A zongorapántjaink többféle méretben kaphatók, így sok helyzetben alkalmazhatók. Ezek a zsanérok vizuálisan tetszetősebb alternatívát jelentenek a tompa végű zsanérok helyett. A zsanér az ajtó, fedél vagy más csuklós alkalmazás teljes hosszában illeszkedik, és egyenletesen osztja el a terhelést. Varratmentes és strapabíró nyitást biztosítanak.
Általában zongorafedelekhez használják – ezek a tartós zsanérok számos könnyű, közepes és nehéz iparágban használhatók, beleértve a teraszajtókat, fészereket, kereskedelmi és mérnöki alkalmazásokat, szekrényeket és egyéb szekrényeket, bútorgyártást, fémlemezeket és egyéb fémgyártási területeket.
A termékcsalád acél és AISI 304 rozsdamentes acél opciókat tartalmaz. Ezek a folyamatos zsanérok fúrt vagy nem fúrt változatban kaphatók. Alumínium 6082 T5 opciók is kaphatók, amelyek alumíniumprofillal rendelkeznek, kis átmérőjű rozsdamentes acél csappal. Ez a zsanér nem fúrt hegesztéssel készül, és választható eloxált vagy nyers felülettel.
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
Az acél, alumínium és rozsdamentes acél hegeszthető zsanérokra rendkívül egyszerű kivitel jellemző. Az acélzsanérok acélból és sárgarézből készült csappal is kaphatók, és igen széles körben alkalmazhatók. Zsírzófejjel és zsírzófej nélkül, 2 különböző típusban rendelhetők. Az alumíniumból készült változatot rozsdamentes acél alátétekkel szállítjuk, szintén 2 különböző típus rendelhető
A húzófogantyúk lapos ovális profillal és hídformával rendelkeznek. Gyakran használják nagy teherbírású ajtók és fedelek nyitására és zárására.
Ergonómiai kialakításuk optimális a stabilitáshoz és a sima felületekért. Elegáns és professzionális megjelenésű alternatívát kínál. Mérnöki, műszer- és készüléképítésben használatos.
A fém húzófogantyúink U alakú, csőből készülnek, és lehetnek kerekek, négyszögletesek vagy oválisak, ha ergonomikusabb megoldás szükséges. A termékválaszték számos anyagot és felületkezelést kínál, amelyek megfelelnek a különféle alkalmazási környezeteknek, a késztermék pedig esztétikailag vonzó. A különböző tervezési szögek különböző húzási szögeket biztosítanak. A szereléstől függően elülső és hátsó szerelés lehetséges.
Az ívelt húzófogantyúk könnyűek és stílusosabb, ergonomikus befejezést kínálnak. A termékcsalád különböző szerelési típusokat (elülső és hátsó szerelés) kínál..
Sorozat szám: SR5587, SR5586
Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Az állítható alumínium kábelklipsz alja az egyszerű és biztonságos beszereléshez tapadó felülettel rendelkezik. A kötegek a karok ráhajtásával rögzíthetők. A termék ragasztós elemének élettartama a szállítástól számított körülbelül 1 év; bontatlan eredeti csomagolásban, szobahőmérsékleten és napfénytől távol tárolva.
A useful Two-way Connector Clamp that has entry points for two tubes. Available in stainless steel or aluminium. Compatible for use with multiple hole sizes.
Két kör alakú szerkezeti cső belépési pontjaival rendelkezik.Szürke vagy fekete színben kapható.Támogasson több furatméretet.Két anyagból rendelhetők: alumínium és acél. Anyag: Rozsdamentes acél, Alumínium Szín: Natúr, Fekete Sorozat szám:
Ezeket a kézi tengelybilincseket lineáris csapágyakkal együtt történő használatra tervezték, és mechanizmusként működnek, hogy a mozgó alkatrészt vagy rögzítőt a helyén tartsák a bilincs feloldásáig.
A szorítókar megnyomásakor az érintkezőfelületek érintkeznek a tengelyrúddal, és a helyére szorítják azt. Szilárd szerkezetük biztosítja a szilárdságot és a hosszú élettartamot. Ez lehetővé teszi, hogy ellenálljanak a külső erőknek.
Egyszerű és megbízható, és kézzel működtethető. Az érintkező profilok az állítható reteszelő kar megnyomásával egyszerre nyomódnak a sínfelületekre. A lebegő érintkezőprofilok garantálják az erő szimmetrikusan eloszlását a lineáris vezetőn. Autóiparban, ipari gépekben és gyártási folyamatokban használatos.
A lineáris perselyes vezetőkocsik lineáris mozgató rendszerekben használatosak a mozgó alkatrészek vezetésére és alátámasztására. A ház egyszerű megoldást kínál a kocsi mozgó alkatrészre való felszereléséhez az alkalmazásban.
Az alumínium ház segít a súlyt alacsonyan tartani, míg a perselyben lévő edzett acélgolyók felveszik a terhelést és megkönnyítik a mozgást. Csak edzett lineáris tengelyeken használható.
20C és +80C közötti hőmérsékletet bír ki. A magasabb hőmérsékletű alkalmazásokhoz azonban acél golyókosarak is biztosíthatók, akár +120C-ig, végtömítés nélkül. Általában olyan alkalmazásokban használatosak, mint az élelmiszer-csomagoló gépek, nyomdagépek, számítógépek vagy szerszámcsiszolók.
Breather Caps are used to protect equipment against moisture and particle contamination. Allows for airflow in applications, preventing a system from malfunctioning due to pressure changes.
Elősegíti a magas légáramlást.Védi a berendezéseket a nedvesség és a részecskék szennyeződésének szabályozásával.Ideális a nyomásnak és a folyadékszintek által támasztott igénybevételnek kitett alkalmazásokhoz. Anyag: Alumínium Szín: Fekete Sorozat szám: SRV0019, SRV0018
A marokcsavarok könnyű és biztonságos fogást biztosítanak a kezelők számára. Ergonomikusan úgy van kialakítva, hogy kényelmesen illeszkedjen a tenyerébe, kiküszöbölve a megerőltetést és a fáradtságot.
Csúszásmentes felületet biztosítanak, csökkentve a kéz elszíneződését és a fájdalom vagy sérülés veszélyét. Javítja az irányítást és a biztonságot is, amikor az ipari üzletben a berendezésekkel és rendszerekkel dolgozik.
Kézzel könnyen felszerelhető és eltávolítható. Különböző alkalmazásokhoz is csatlakoztatható, beleértve a kézi eszközöket, az elektromos szerszámokat és a gépvezérlőket.
A csavaros mágneses zárak felületre vannak szerelve, és általában nagyobb igénybevételre szolgálnak, mint a bepattanós változat. A termékskála alkalmas különböző panelvastagsághoz és -erősséghez.
Sorozat szám: SR5428
Egy karos, rugalmas kábelklipszek a vezetékek könnyű lefogásához, miközben továbbra is hozzáférhetők maradnak. Vinil bevonattal vagy anélkül kaphatók.
Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.
Menetes betéteink és csúszótalpaink különböző opcióban kaphatók. A betétek a csövek végén lévő üregbe helyezhetők, hogy tiszta és rendezett megjelenést biztosítsanak.
Square Threaded Tubes protect against sharp edges and provide an aesthetically pleasing finish. Features a push-in design that allows for adjustment of feet and castors, saving time by eliminating the need for drilling.
Védik a cső éles peremétől és esztétikus megjelenést biztosítanak.Állítható magasságú lábak, görgők és csúszótalpak hozzáadására tervezve.A menettel felszerelt benyomható csőbetét a láb vagy görgő beállításához Anyag: Acél, Öntött alumíniumötvözet, PA, Poliamid, PA6, HDPE, nagy sűrűségű polietilén, HIPS, HDPE fém betéttel Szín: Króm, Natúr, Fekete, Szürke, Sorozat szám: SR1430, SR1567, SR5437, SR5731, SR1570, SR1571
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz