Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Drążki zmiany biegów z gałką stożkową są wykonane ze stali oraz szlifowane i polerowane w celu uzyskania czarnego, oksydowanego wykończenia. Stożkowa gałka jest wykonana z czarnego plastiku z mosiężną wkładką. Zapewnia wygodny chwyt i estetyczny wygląd końcowy w maszynach, w których służy do zmiany i przełączania biegów.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wału | Rozmiar gwintu | Całkowita długość | Materiał wału | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51,2345 zł - 51,2345 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
| 64,8323 zł - 64,8323 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.492 in
114.1 mm
|
Stal
|
||
| 81,1313 zł - 81,1313 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stal
|
|||
| 91,911 zł - 91,911 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Stal
|
||
| 72,8151 zł - 72,8151 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
2.835 in
72.0 mm
|
Stal
|
||
| 63,3764 zł - 63,3764 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stal
|
||
| 102,2283 zł - 102,2283 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Stal
|
||
| 133,895 zł - 133,895 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stal
|
||
| 100,4882 zł - 100,4882 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Stal
|
||
| 86,2902 zł - 86,2902 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Stal
|
||
| 84,0407 zł - 84,0407 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.295 in
109.1 mm
|
Stal
|
|||
| 115,4422 zł - 115,4422 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stal
|
||
| 10322079 | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Stal
|
||
| 42,6365 zł - 42,6365 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stal
|
||
| Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Stal
|
|||
| 60,6658 zł - 60,6658 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Stal
|
||
| 64,2799 zł - 64,2799 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.374 in
111.1 mm
|
Stal
|
||
| 56,9272 zł - 56,9272 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.488 in
114.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować