Męskie rękojeści mocujące z uchwytem zakończonym zgrubieniem są obsługiwane poprzez podniesienie i obrócenie. Są wyposażone w przycisk służący do zwalniania i regulacji. Uchwyt zakończony zgrubieniem pozwala wygodnie ustawić dłoń i maksymalnie wykorzystać siłę. Oszczędza także miejsce, gdyż zajmuje mało przestrzeni.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Wysokość całkowita | Promień uchwytu | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
230,401 zł - 230,401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
18,0721 zł - 18,0721 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
15,5202 zł - 15,5202 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
59,2827 zł - 59,2827 zł | 20 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
72,0102 zł - 72,0102 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
29,566 zł - 29,566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
312,9024 zł - 312,9024 zł | 8 Na stanie |
M8
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
37,9245 zł - 37,9245 zł | 10 Na stanie |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
244,9595 zł - 244,9595 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
436,8276 zł - 436,8276 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
10285640 | 325,8611 zł - 798,3598 zł | 10 Na stanie |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
|
15,3389 zł - 15,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
15,3389 zł - 15,3389 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
626,135 zł - 626,135 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
29,566 zł - 29,566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M5
|
1.457 in
37.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
65,8826 zł - 65,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8
|
1.969 in
50.0 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
357,864 zł - 876,7668 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować