Menu Search

Nakrętki wałeczkowe

Na stanie

Nakrętki wałeczkowe z nacięciem krzyżowym zostały zaprojektowane do stosowania ze śrubami łączącymi w połączeniach pod kątem prostym. Dostępne warianty z gwintem M6 i M8.

Nakrętki M6 są wykonane ze stopu cynku i stanowią rozwiązanie efektywne pod względem ekonomicznym. Nakrętki M8 są wykonane ze stali, co zapewnia im dodatkową wytrzymałość. Nakrętki M8 można stosować wszędzie tam, gdzie wymagana jest zwiększona wytrzymałość, na przykład do płyt o grubości 22 mm i większej.

Nakrętki są wyposażone w nacięcie krzyżakowe, dlatego można je instalować za pomocą śrubokręta krzyżakowego.

  • Materiały: Odlew cynkowy i stal
  • Kolor: Naturalny


Grupa SR: SR1585

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Całkowita długość Średnica zewnętrzna Kup
10378519 2,4991 zł - 2,4991 zł 600 Na stanie
M8
18.0 mm
12.0 mm
0,6089 zł - 1,492 zł 156 Na stanie
M6
13.0 mm
10.0 mm
0,9752 zł - 2,3893 zł 1978 Na stanie
M6
16.0 mm
10.0 mm
10378502 1,5081 zł - 3,6948 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
20.0 mm
10.0 mm
Nakrętka baryłkowa M8 12.0 mm 18.0 mm Stal

10378519

Przedział cen netto
2,4991 zł - 2,4991 zł

Zapasy magazynowe
600 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Całkowita długość
    18.0 mm
  • Pełny materiał
    Stal
  • Rodzaj klucza
    Wkładka z nacięciem
Nakrętka baryłkowa M6 10.0 mm 13.0 mm Ocynk

10378489

Przedział cen netto
1,492 zł - 0,6089 zł

Zapasy magazynowe
156 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    13.0 mm
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
Nakrętka baryłkowa M6 10.0 mm 16.0 mm Ocynk

10378496

Przedział cen netto
2,3893 zł - 0,9752 zł

Zapasy magazynowe
1978 Na stanie
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    16.0 mm
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa
Nakrętka baryłkowa M6 10.0 mm 20.0 mm Ocynk

10378502

Przedział cen netto
3,6948 zł - 1,5081 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Całkowita długość
    20.0 mm
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Rodzaj klucza
    Wkładka krzyżowa