Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Idealne rozwiązanie do zabezpieczania i maskowania części poddawanych różnym procesom maskowania.Można je również stosować jako zatyczki otworów gwintowanych i gładkich.Do zabezpieczania końcówek kołków gwintowanych, sworzni i rurek. Materiał: Silikon, EPDM Kolor: Naturalny, Czarny, Żółty, Różowy, Zielony, Niebieski, Pomarańczowy, Szary Grupa SR: , SR1052, SR1095
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | IH | Kolor | Materiał | D | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,8446 zł - 2,8446 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.969 in
24.6 mm
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
4,9084 zł - 4,9084 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
1,6652 zł - 1,6652 zł | 146 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
1,4621 zł - 1,4621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.846 in
21.5 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
1,5975 zł - 1,5975 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
746 Na stanie |
1.181 in
30.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.303 in
7.7 mm
|
|||
10348376 | 1,8903 zł - 1,8903 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
0,8627 zł - 0,8627 zł | 1000 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
1,6964 zł - 1,6964 zł | 100 Na stanie |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturalny
|
Silikon
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
3,249 zł - 3,249 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.5 in
63.5 mm
|
Naturalny
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
1,8685 zł - 1,8685 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.819 in
20.8 mm
|
Naturalny
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
5,7312 zł - 5,7312 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
Naturalny
|
EPDM
|
1.626 in
41.3 mm
|
||
1,4641 zł - 1,4641 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.098 in
27.9 mm
|
Naturalny
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
1,7988 zł - 1,7988 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
Naturalny
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
7,5858 zł - 18,5852 zł | 80 Na stanie |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
10,7233 zł - 10,7233 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
4.299 in
109.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
8,4503 zł - 20,7034 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.047 in
52.0 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
6,2192 zł - 6,2192 zł | 1700 Na stanie |
1.925 in
48.9 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
8,7292 zł - 8,7292 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.843 in
72.2 mm
|
Czarny
|
EPDM
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować