Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8654 zł - 6,8654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 4,6248 zł - 4,6248 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.626 in
117.5 mm
|
||
| 42,1976 zł - 106,2867 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
16"
|
300
|
25.5 in
647.7 mm
|
||
| 131,5496 zł - 322,2965 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
| 9,3933 zł - 9,3933 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
9 in
228.6 mm
|
||
| 4,7684 zł - 11,6827 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
900
|
4.752 in
120.7 mm
|
||
| 62,7226 zł - 62,7226 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
|
300
|
30.5 in
774.7 mm
|
||
| 10,4705 zł - 25,6528 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
10 in
254.0 mm
|
||
| 8,4166 zł - 8,4166 zł | 1650 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
| 58,2701 zł - 58,2701 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
| 17,853 zł - 43,7399 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
|
600
|
14 in
355.6 mm
|
||
| 5,2568 zł - 5,2568 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
5.252 in
133.4 mm
|
||
| 8,1868 zł - 20,0577 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
| 37,9754 zł - 37,9754 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
| 77,6744 zł - 77,6744 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
22"
|
600
|
34.252 in
870.0 mm
|
||
| 5,8887 zł - 5,8887 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
| 29,7497 zł - 29,7497 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
| 101,488 zł - 101,488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
| 16,9482 zł - 41,523 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
| 4,869 zł - 4,869 zł | 40 Na stanie |
0.752 in
19.1 mm
|
|
300
|
4.874 in
123.8 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować