Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
35,494 zł - 49,6916 zł | 1 Na stanie |
1.126 in
28.6 mm
|
16"
|
150
|
23.5 in
596.9 mm
|
||
57,3817 zł - 57,3817 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
22"
|
150
|
29.5 in
749.3 mm
|
||
29,0123 zł - 40,6173 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
14"
|
150
|
21 in
533.4 mm
|
||
28,7118 zł - 70,3439 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
12"
|
150
|
19 in
482.6 mm
|
||
16,4545 zł - 40,3136 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
8"
|
150
|
13.5 in
342.9 mm
|
||
66,5015 zł - 66,5015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
24"
|
150
|
32 in
812.8 mm
|
||
130,2838 zł - 130,2838 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
36"
|
150
|
46 in
1168.4 mm
|
||
7,9483 zł - 19,4735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
114,889 zł - 281,4782 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.874 in
47.6 mm
|
30"
|
300
|
43 in
1092.2 mm
|
||
28,8832 zł - 28,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
12,1178 zł - 29,6886 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
4"
|
600
|
10.752 in
273.1 mm
|
||
56,573 zł - 56,573 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
18"
|
600
|
29.252 in
743.0 mm
|
||
127,718 zł - 312,9092 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
32"
|
300
|
45.252 in
1149.4 mm
|
||
31,5043 zł - 31,5043 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
12"
|
600
|
22 in
558.8 mm
|
||
7,1674 zł - 17,5603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
2 1/2"
|
600
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
30,0504 zł - 73,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
66,5015 zł - 66,5015 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.752 in
44.5 mm
|
20"
|
600
|
32 in
812.8 mm
|
||
4,8666 zł - 11,9232 zł | 12 Na stanie |
0.626 in
15.9 mm
|
1 1/2"
|
150
|
5 in
127.0 mm
|
||
3,751 zł - 3,751 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.626 in
15.9 mm
|
1/2"
|
300
|
3.752 in
95.3 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować