Tarcze ochronne kołnierzy są łatwe w montażu. Tarcza ma cztery wstępnie wycięte otwory, przez które można łatwo przymocować opaski kablowe w celu bezpiecznego dopasowania. W razie potrzeby można również zastosować inne produkty mocujące, takie jak kołki ustalające, szpilki i podkładki.
Te tarcze ochronne zapewniają ekonomiczną ochronę całej powierzchni uszczelniającej kołnierza. Mają one specjalną konstrukcję z wieloma otworami dopasowanymi do średnicy otworu na śrubę kołnierza i okręgu śrubowego.
Ten szeroki asortyment obejmuje różne rozmiary i ciśnienia znamionowe, m.in. opcje odpowiednie do kołnierzy DIN od DN 10 do DN 600 w grupach ciśnieniowych PN 6, 10, 16, 15 i 40, a także do kołnierzy ANSI od 1/2 cala do 32 cali w grupach ciśnieniowych 150, 300, 600 i 900 funtów (lb).
Materiał: PP Kolor: Czarny Grupa SR: SR1172
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | b1 | Specyfikacja | Wartość znamionowa klasy ciśnienia | OD | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
33,3413 zł - 81,6864 zł | 11 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 400
|
6
|
21.26 in
540.0 mm
|
||
25,3093 zł - 62,0078 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 300
|
6
|
17.323 in
440.0 mm
|
||
7,9483 zł - 19,4735 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
3"
|
300
|
8.252 in
209.6 mm
|
||
122,4609 zł - 122,4609 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.126 in
54.0 mm
|
30"
|
600
|
44.5 in
1130.3 mm
|
||
8,1715 zł - 8,1715 zł | 1650 Na stanie |
1 in
25.4 mm
|
2"
|
900
|
8.5 in
215.9 mm
|
||
86,9581 zł - 86,9581 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
24"
|
600
|
37 in
939.8 mm
|
||
30,0504 zł - 73,6236 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
12"
|
300
|
20.5 in
520.7 mm
|
||
5,7172 zł - 5,7172 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
1"
|
900
|
5.874 in
149.2 mm
|
||
9,6356 zł - 9,6356 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
2 1/2"
|
900
|
9.626 in
244.5 mm
|
||
9,4962 zł - 9,4962 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1 in
25.4 mm
|
3"
|
900
|
9.5 in
241.3 mm
|
||
36,798 zł - 36,798 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
12"
|
900
|
24 in
609.6 mm
|
||
43,5488 zł - 43,5488 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.626 in
41.3 mm
|
14"
|
900
|
25.252 in
641.4 mm
|
||
6,6654 zł - 6,6654 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
1 1/2"
|
900
|
7 in
177.8 mm
|
||
4,9782 zł - 12,1966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
3/4"
|
900
|
5.126 in
130.2 mm
|
||
28,8832 zł - 28,8832 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.374 in
34.9 mm
|
10"
|
600
|
20 in
508.0 mm
|
||
98,5321 zł - 98,5321 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2 in
50.8 mm
|
26"
|
600
|
40 in
1016.0 mm
|
||
23,1618 zł - 23,1618 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
8"
|
600
|
16.5 in
419.1 mm
|
||
19,5481 zł - 27,3674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.866 in
22.0 mm
|
DN 250
|
10
|
15.551 in
395.0 mm
|
||
15,59 zł - 15,59 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
5"
|
600
|
13 in
330.2 mm
|
||
36,8693 zł - 36,8693 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
14"
|
300
|
23 in
584.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować