Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
PVC Edge Protectors made by PVC with a steel spring core. Available in a variery of colour and size options.Dostarczane w rolkach po 20 metrów.Provides protection to steel edges.Profiles are flexible and pressed on by hand.Suitable for -25C to 90C. Materiał: PVC Kolor: Czarny, Biały, Szary Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Maks. szerokość chwytania | Kolor | Min. szerokość chwytania | Szerokość całkowita | Wysokość całkowita | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600,926 zł - 600,926 zł | 6 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
1 028,4656 zł - 1 028,4656 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
||
10237519 | 283,2136 zł - 283,2136 zł | 101 Na stanie |
0.059 in
1.5 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
345,6572 zł - 345,6572 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
753,9813 zł - 753,9813 zł | 84 Na stanie |
0.315 in
8.0 mm
|
Szary
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
336,4956 zł - 336,4956 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.059 in
1.5 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10412565 | 323,3676 zł - 359,2973 zł | 13 Na stanie |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
347,6652 zł - 347,6652 zł | 335 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
600,926 zł - 600,926 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
524,0637 zł - 524,0637 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
284,859 zł - 284,859 zł | 133 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
883,4842 zł - 883,4842 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
708,1874 zł - 708,1874 zł | 1 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Czarny
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
639,6639 zł - 639,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Szary
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
||
753,9813 zł - 753,9813 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.315 in
8.0 mm
|
Biały
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
||
647,18 zł - 647,18 zł | 2 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Biały
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
149,4139 zł - 166,0154 zł | 162 Na stanie |
0.079 in
2.0 mm
|
Szary
|
0.039 in
1.0 mm
|
0.272 in
6.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
||
10237441 | 639,6639 zł - 639,6639 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.118 in
3.0 mm
|
Biały
|
0.059 in
1.5 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
|
530,255 zł - 530,255 zł | 37 Na stanie |
0.157 in
4.0 mm
|
Czarny
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
647,18 zł - 647,18 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.157 in
4.0 mm
|
Szary
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować