Menu Search

Prostokątne ślizgacze i wkładki z gwintem

Na stanie

Rectangular Threaded Inserts are ideal for use with adjustable feet, tilt glides, and castors. Available in all-metal options or plastic inserts that feature a metal nut.

Gwintowane wkładki i ślizgacze są dostępne w różnych wersjach. Wkładki umieszcza się w zagłębieniu na końcu rur i profili, aby zapewnić czystość i schludny wygląd wykończenia.

  • Zapewnia ochronę powierzchni i zapobiega wnikaniu kurzu i innych zanieczyszczeń.
  • Odpowiednie do zastosowań wymagających większej wytrzymałości.
Materiał: HDPE, HDPE; stal, PA, Aluminium, PE-HD Kolor: Czarny, Szary, Naturalny Grupa SR: SR1570, SR1571, SR1567

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
35 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność L2 T2 Rozmiar gwintu Materiał L1 T1 Typ Kup
1,6914 zł - 13,5359 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
1,6733 zł - 4,0996 zł 168 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
1,8685 zł - 4,5779 zł 235 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
3,1375 zł - 7,6869 zł 418 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
3,1375 zł - 7,6869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
2,7749 zł - 6,7986 zł 500 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
3,6534 zł - 8,951 zł 35 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
2,3628 zł - 19,0163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
3,0259 zł - 7,4136 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
1,5757 zł - 3,8605 zł 300 Na stanie
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
3,249 zł - 7,9602 zł 185 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
23,9985 zł - 58,7964 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.5 mm
M10
Aluminium
60.0 mm
2.5 mm
4
10445877 1,7821 zł - 1,7821 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
2,324 zł - 18,7522 zł 1000 Na stanie
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
3,0294 zł - 4,2379 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1.1 mm
M10
HDPE; stal
50.0 mm
1.5 mm
3
  • z 2
Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 30 x 20 mm 1-2 Czarny

10286401

Przedział cen netto
13,5359 zł - 1,6914 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    2
3 Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 30 x 20 mm 1-1.5 Szary

10303993

Przedział cen netto
4,0996 zł - 1,6733 zł

Zapasy magazynowe
168 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    3
3 Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 40 x 20 mm 1-1.5 Szary

10303955

Przedział cen netto
4,5779 zł - 1,8685 zł

Zapasy magazynowe
235 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    3
Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 20 x 50 mm 1-2 Czarny

10286432

Przedział cen netto
7,6869 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
418 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    2
Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 20 x 50 mm 1-2 Czarny

10286425

Przedział cen netto
7,6869 zł - 3,1375 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    2
3 Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 50 x 25 mm 1-1.5 Szary

10304020

Przedział cen netto
6,7986 zł - 2,7749 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    3
Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 25 x 50 mm 1-2 Czarny

10286456

Przedział cen netto
8,951 zł - 3,6534 zł

Zapasy magazynowe
35 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    2
Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 20 x 40 mm 1-2 Czarny

10294062

Przedział cen netto
19,0163 zł - 2,3628 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    2
3 Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 50 x 30 mm 1-1.5 Szary

10303948

Przedział cen netto
7,4136 zł - 3,0259 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    30.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    3
Wkładka z gwintem M8 Prostokątne 20 x 60 mm 1-2 Czarny

10286463

Przedział cen netto
3,8605 zł - 1,5757 zł

Zapasy magazynowe
300 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Typ
    2
3 Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 60 x 30 mm 1-1.5 Szary

10303801

Przedział cen netto
7,9602 zł - 3,249 zł

Zapasy magazynowe
185 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    3
Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 60 x 30 mm 2.5 Naturalny

10164006

Przedział cen netto
58,7964 zł - 23,9985 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    4
Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 20 x 35 mm 1-2 Czarny

10445877

Przedział cen netto
1,7821 zł - 1,7821 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    35.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    2
Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 20 x 40 mm 1-2 Czarny

10294055

Przedział cen netto
18,7522 zł - 2,324 zł

Zapasy magazynowe
1000 Na stanie
Atrybuty
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    2
3 Wkładka z gwintem M10 Prostokątne 17-19 Czarny

10286357

Przedział cen netto
4,2379 zł - 3,0294 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.1 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10
  • Typ
    3