Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,6494 zł - 6,4911 zł | 120 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,9423 zł - 7,2086 zł | 1320 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,1072 zł - 2,7126 zł | 298 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,6355 zł - 6,457 zł | 120 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,7052 zł - 6,6278 zł | 380 Na stanie |
|
M6
|
Czarny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,7929 zł - 9,2926 zł | 2 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,0299 zł - 9,8734 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,1235 zł - 7,6527 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,9102 zł - 11,5551 zł | 26 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1788 zł - 11,8852 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,5239 zł - 6,1837 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,8159 zł - 13,9321 zł | 1000 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,9579 zł - 2,347 zł | 1075 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,9782 zł - 12,1966 zł | 146 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
2,5379 zł - 6,2178 zł | 2580 Na stanie |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
3,6255 zł - 8,8826 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,6714 zł - 11,4449 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,1002 zł - 2,6955 zł | 1188 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,5638 zł - 13,6314 zł | 248 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,5837 zł - 8,7801 zł | 190 Na stanie |
|
M10
|
Naturalny
|
Stal
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować