Round Threaded Inserts are quick-fit inserts for tube ends and connecting pipes, designed for secure screw fixing. Provides a stable and secure mounting point for various furniture and equipment components.
Materiał: Stal, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminium Kolor: Naturalny, Czarny Grupa SR: SR1430, SR1570, SR1567
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | H | Rozmiar gwintu | Kolor | Materiał | D | WT | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,4523 zł - 13,3581 zł | 200 Na stanie |
|
M8
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,129 zł - 3,129 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M6
|
Naturalny
|
Stal
|
2.008 in
51.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
4,8248 zł - 11,8207 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1195 zł - 5,1929 zł | 150 Na stanie |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
7,1396 zł - 7,1396 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
9,9145 zł - 9,9145 zł | 40 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
2,496 zł - 6,1153 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.827 in
21.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.772 in
45.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
5,4662 zł - 5,4662 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
7,5997 zł - 7,5997 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
1,5617 zł - 3,8263 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,1833 zł - 4,1833 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
10,1516 zł - 10,1516 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
6,9583 zł - 6,9583 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
LDPE
|
|
|
||
3,6813 zł - 3,6813 zł | 360 Na stanie |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
5,1455 zł - 5,1455 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M10
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
4,4483 zł - 4,4483 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
3,765 zł - 3,765 zł | 17 Na stanie |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
7,7671 zł - 7,7671 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
M8
|
Czarny
|
PA6
|
|
|
||
2,1195 zł - 5,1929 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
M10
|
Czarny
|
HDPE
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,9382 zł - 4,7488 zł | 7950 Na stanie |
0.748 in
19.0 mm
|
M8
|
Czarny
|
HDPE
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować