Podkładki sprężyste zaprojektowana z myślą o utrzymaniu stałej siły nacisku przy odchyleniach o szerokim zakresie. Są produktami wielokrotnego użytku. Zapewniają dużą nośność pomimo niewielkich gabarytów. Są odporne na nacisk, wstrząsy, uderzenia i zmienne drgania. Materiał: Stal nierdzewna, Stal, Acetal, Stal węglowa Kolor: Naturalny, Biały, Grupa SR:
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica wewnętrzna | Średnica zewnętrzna | Grubość | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|
27,2476 zł - 27,2476 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
13,5819 zł - 13,5819 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.264 in
32.1 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
23,3431 zł - 23,3431 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
11,797 zł - 11,797 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.567 in
14.4 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
13,9027 zł - 13,9027 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.693 in
17.6 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
10,2492 zł - 10,2492 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
15,0461 zł - 15,0461 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
166,3304 zł - 166,3304 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
9,3567 zł - 9,3567 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
13,2612 zł - 13,2612 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
8,9384 zł - 8,9384 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
7,5718 zł - 7,5718 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
12,3548 zł - 12,3548 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.319 in
8.1 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
21,4606 zł - 21,4606 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
26,9966 zł - 26,9966 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
75,7746 zł - 75,7746 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
52,8498 zł - 52,8498 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
0,4766 zł - 0,5884 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
0,4855 zł - 0,5994 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.449 in
11.4 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
9,036 zł - 9,036 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.22 in
5.6 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.035 in
0.9 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować