Menu Search

Śruby z Łbem Stożkowym - PEEK

W produkcji

Śruby z łbem stożkowym z napędem sześciokątnym, wykonane z PEEK, zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Dzięki stożkowemu łbu śruba przylega równo do powierzchni. Zapewnia ona czyste, płaskie wykończenie, które nadaje się do precyzyjnego montażu.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealna do zastosowań w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0086, SR2011

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
76 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność d2 d1 Rodzaj główki h1 l2 Rozmiar napędu l1 ±0.2 Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
1.7
1.0
2.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Imbusowe
2.8
1.6
3.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
16.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
2.3
1.4
2.5
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Imbusowe
2.8
1.6
3.0
8.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0
M6
Imbusowe
3.3
2.0
4.0
12.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Imbusowe
2.3
1.4
2.5
20.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
25.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
30.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
16.0
M8
Torx Head
4.00
2.5
TX-35
10.0
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0
M3
Imbusowe
1.7
1.0
2.0
16.0
  • z 4
Countersunk Screw Torx Head M2 20.0 4.0 PEEK Beżowy

20819675


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
Countersunk Screw Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK Beżowy

20819811


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
Countersunk Screw Imbusowe M6 30.0 12.0 PEEK Beżowy

20703103


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Torx Head M6 10.0 12.0 PEEK Beżowy

20820008


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
Countersunk Screw Imbusowe M6 8.0 12.0 PEEK Beżowy

20833992


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M3 20.0 6.0 PEEK Beżowy

20833855


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7
Countersunk Screw Imbusowe M5 20.0 10.0 PEEK Beżowy

20833961


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Imbusowe M6 16.0 12.0 PEEK Beżowy

20834012


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M4 12.0 8.0 PEEK Beżowy

20833886


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Imbusowe M5 8.0 10.0 PEEK Beżowy

20833923


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.8
Countersunk Screw Torx Head M8 25.0 16.0 PEEK Beżowy

20820091


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Torx Head M8 30.0 16.0 PEEK Beżowy

20820107


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Imbusowe M6 20.0 12.0 PEEK Beżowy

20834029


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M6 25.0 12.0 PEEK Beżowy

20834036


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M6 12.0 12.0 PEEK Beżowy

20834005


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.3
Countersunk Screw Imbusowe M4 20.0 8.0 PEEK Beżowy

20833909


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.3
Countersunk Screw Torx Head M5 25.0 10.0 PEEK Beżowy

20819972


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
Countersunk Screw Torx Head M4 30.0 8.0 PEEK Beżowy

20819910


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
Countersunk Screw Torx Head M8 10.0 16.0 PEEK Beżowy

20820060


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M8
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    16.0
  • l2
    2.5
  • h1
    4.00
Countersunk Screw Imbusowe M3 16.0 6.0 PEEK Beżowy

20833848


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.7