Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M4
0.7 mm
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1684 zł - 0,2079 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
42.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,6347 zł - 0,7835 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1787 zł - 0,2207 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
7.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2163 zł - 0,2671 zł 890 Na stanie
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
50.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5971 zł - 0,7372 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1906 zł - 0,2353 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9852 zł - 1,2163 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
35.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1868 zł - 0,2307 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M5 x 0.8
0.8 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1512 zł - 0,1866 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,8749 zł - 1,0801 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3 x 0.5
0.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
8.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
1,3125 zł - 1,6204 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
80.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1588 zł - 0,196 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
1/4-28
28 TPI
Naturalny
Nylon 6/6
12.7 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,9483 zł - 1,1708 zł 490 Na stanie
M10 x 1.5
1.5 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3.5 x 0.6
0.6 mm
Naturalny
Nylon 6/6
6.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2897 zł - 0,3577 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
45.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,5978 zł - 0,738 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8 x 1.25
1.25 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2811 zł - 0,347 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
30.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,2143 zł - 0,2645 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6 x 1.0
1.0 mm
Naturalny
Nylon 6/6
40.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M4 20.0 mm PA Naturalny

10297049

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M4
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 42.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397701

Przedział cen netto
0,2079 zł - 0,1684 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    42.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 x 1.25 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399880

Przedział cen netto
0,7835 zł - 0,6347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 7.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397718

Przedział cen netto
0,2207 zł - 0,1787 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    7.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 50.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399309

Przedział cen netto
0,2671 zł - 0,2163 zł

Zapasy magazynowe
890 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 x 1.25 25.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399842

Przedział cen netto
0,7372 zł - 0,5971 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 16.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398623

Przedział cen netto
0,2353 zł - 0,1906 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 x 1.5 35.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400159

Przedział cen netto
1,2163 zł - 0,9852 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Długość gwintu
    35.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M5 x 0.8 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10398616

Przedział cen netto
0,2307 zł - 0,1868 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    8.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    3.8 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M5 x 0.8
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 12.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397657

Przedział cen netto
0,1866 zł - 0,1512 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 x 1.5 20.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400135

Przedział cen netto
1,0801 zł - 0,8749 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 x 0.5 8.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397091

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.3 mm
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3 x 0.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 x 1.25 80.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399903

Przedział cen netto
1,6204 zł - 1,3125 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    80.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym 1/4-28 0.500 in Nylon 6/6 Naturalny

10324608

Przedział cen netto
0,196 zł - 0,1588 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    9.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.8 mm
  • Długość gwintu
    12.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    1/4-28
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M10 x 1.5 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10400142

Przedział cen netto
1,1708 zł - 0,9483 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    16.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    7.5 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M10 x 1.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3.5 x 0.6 6.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10397619

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    5.5 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.6 mm
  • Długość gwintu
    6.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3.5 x 0.6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 45.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399293

Przedział cen netto
0,3577 zł - 0,2897 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    45.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M8 x 1.25 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399859

Przedział cen netto
0,738 zł - 0,5978 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    13.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    6.0 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8 x 1.25
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 30.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399262

Przedział cen netto
0,347 zł - 0,2811 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    30.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 x 1.0 40.0 mm Nylon 6/6 Naturalny

10399286

Przedział cen netto
0,2645 zł - 0,2143 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.7 mm
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6 x 1.0
  • Kolor
    Naturalny