Menu Search

Śruby z łbem sześciokątnym – Plastikowe

Na stanie

Plastikowe śruby z łbem sześciokątnym to elementy złączne nadające się znakomicie do mechanicznego mocowania materiałów. Są lekkie i odporne na korozję, oleje, ścieranie i działanie większości środków chemicznych. • Odniesienia do norm ISO 4017, NF EN 24017, DIN 933 służą wyłącznie celom informacyjnym.

Grupa SR: SR1992

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
547 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Rozmiar gwintu Skok/TPI Kolor Materiał Długość gwintu Rodzaj klucza Kup
0,6599 zł - 0,8147 zł 4 Na stanie
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
70.0 mm
Nacięcie sześciokątne
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
PA
4.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
16.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1472 zł - 0,1817 zł 490 Na stanie
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
20.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł 6000 Na stanie
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
10.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1435 zł - 0,1772 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
PA
10.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł 80 Na stanie
M2.5 x 0.45
0.45 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4347 zł - 0,5367 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8576 zł - 3,3169 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
50.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1485 zł - 0,1833 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
25.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,1462 zł - 0,1804 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
PA
16.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1449 zł - 0,1788 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2 x 0.4
0.4 mm
Naturalny
Nylon 6/6
12.0 mm
External Hexagonal Slotted Drive
0,4283 zł - 0,5288 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
60.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,8397 zł - 3,2538 zł 411 Na stanie
M8
1.25 mm
Naturalny
PA
40.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,1422 zł - 0,1755 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M3
0.5 mm
Naturalny
PA
8.0 mm
Wkładka z nacięciem
0,2796 zł - 0,3452 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M6
1.0 mm
Naturalny
PA
5.0 mm
Nacięcie sześciokątne
0,1472 zł - 0,1817 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
M2.5
0.45 mm
Naturalny
PA
20.0 mm
Wkładka z nacięciem
  • z 28
Śruby z łbem sześciokątnym M6 70.0 mm PA Naturalny

10298190

Przedział cen netto
0,8147 zł - 0,6599 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    70.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 4.0 mm PA Naturalny

10295601


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.3 mm
  • Długość gwintu
    4.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 25.0 mm PA Naturalny

10294598

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 16.0 mm PA Naturalny

10294574

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 20.0 mm PA Naturalny

10295267

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 10.0 mm PA Naturalny

10294550

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2 20.0 mm PA Naturalny

10294581

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
490 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 10.0 mm PA Naturalny

10295250

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
6000 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 10.0 mm PA Naturalny

10296011

Przedział cen netto
0,1772 zł - 0,1435 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    10.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 25.0 mm PA Naturalny

10295274

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
80 Na stanie
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    2.1 mm
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5 x 0.45
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 50.0 mm PA Naturalny

10298312

Przedział cen netto
0,5367 zł - 0,4347 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M8 50.0 mm PA Naturalny

10298800

Przedział cen netto
3,3169 zł - 0,8576 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    50.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M2 25.0 mm PA Naturalny

10294680

Przedział cen netto
0,1833 zł - 0,1485 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    25.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Rodzaj główki
    Łeb sześciokątny
Śruby z łbem sześciokątnym M3 16.0 mm PA Naturalny

10296035

Przedział cen netto
0,1804 zł - 0,1462 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    16.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M2 12.0 mm PA Naturalny

10294567

Przedział cen netto
0,1788 zł - 0,1449 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    3.2 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    1.6 mm
  • Długość gwintu
    12.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2 x 0.4
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M6 60.0 mm PA Naturalny

10298329

Przedział cen netto
0,5288 zł - 0,4283 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    60.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M8 40.0 mm PA Naturalny

10298794

Przedział cen netto
3,2538 zł - 0,8397 zł

Zapasy magazynowe
411 Na stanie
Atrybuty
  • Długość gwintu
    40.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M8
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M3 8.0 mm PA Naturalny

10296004

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1422 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość gwintu
    8.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M3
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA
  • Rodzaj główki
    Łeb radełkowany z odsadzeniem
Śruby z łbem sześciokątnym M6 5.0 mm PA Naturalny

10298183

Przedział cen netto
0,3452 zł - 0,2796 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    10.0 mm
  • Wysokość łba podkładki żeńskiej
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    5.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M6
  • Kolor
    Naturalny
Śruby z łbem sześciokątnym M2.5 20.0 mm PA Naturalny

10295359

Przedział cen netto
0,1817 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Rozwartość klucza
    4.0 mm
  • Długość gwintu
    20.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M2.5
  • Kolor
    Naturalny
  • Materiał
    PA