Menu Search

Standardowe przelotki otwarte

Na stanie

Oferujemy szeroka gamę standardowych przelotek otwartych wykonanych z różnych materiałów. Zatrzaskowa konstrukcja zapewnia szybki i łatwy montaż. Czarne PVC zabezpiecza przewody i kable przechodzące przez płyty. Czarna guma termoplastyczna TPR jest odporna na większość olejów i smarów, a także wytrzymuje temperatury od -40C do +135C. TPE to bardziej ekologiczna alternatywa dla PVC odpowiednia do stosowania w surowszych warunkach otoczenia i w szerszym zakresie temperatur. To bardzo stabilny materiał zapewniający długą żywotność EPDM to odporny materiał do stosowania w ekstremalnych temperaturach otoczenia od -40C do +125C. Być może zainteresują Cię też nasze zaślepki otworów, męskie i żeńskie wsporniki i podkładki płaskie.

Grupa SR: SR1700

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
265 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica otworu Średnica wewnętrzna Grubość panelu Kup
1,0464 zł - 1,0464 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
10155752 0,937 zł - 0,937 zł 5300 Na stanie
12.6 mm
0,9531 zł - 0,9531 zł 27000 Na stanie
7.7 mm
4.8 mm
0.8 mm
10155684 2,0498 zł - 2,0498 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
21.8 mm
1,4641 zł - 1,4641 zł 2041 Na stanie
12.7 mm
2,3148 zł - 2,3148 zł 2027 Na stanie
18.6 mm
0,3806 zł - 0,3806 zł 4900 Na stanie
4.8 mm
0,4544 zł - 0,4544 zł 341 Na stanie
3.2 mm
0,1446 zł - 0,1717 zł 4000 Na stanie
3.0 mm
0,2245 zł - 0,2245 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
0,3402 zł - 0,8336 zł 7685 Na stanie
6.4 mm
0,2663 zł - 0,2663 zł 50 Na stanie
4.0 mm
0,4657 zł - 1,141 zł 3380 Na stanie
6.4 mm
0,2328 zł - 0,5705 zł 210 Na stanie
4.0 mm
1.6 mm
0,1459 zł - 0,1743 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
0,1472 zł - 0,1755 zł 24 Na stanie
2.0 mm
0,3277 zł - 0,3277 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
6.0 mm
0,3012 zł - 0,3012 zł 3000 Na stanie
8.0 mm
10284049 0,3123 zł - 0,3123 zł 295 Na stanie
4.0 mm
10284131 0,2928 zł - 0,2928 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.0 mm
  • z 14
Przelotka kablowa 5.5 mm 8.0 mm 10.9 mm 1.6 mm

10009918

Przedział cen netto
1,0464 zł - 1,0464 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.5 mm
Przelotka kablowa 21.5 mm 12.6 mm 16.8 mm Czarny TPE

10155752

Przedział cen netto
0,937 zł - 0,937 zł

Zapasy magazynowe
5300 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    12.6 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    21.5 mm
Przelotka kablowa 4.8 mm 7.7 mm 10.9 mm 0.8 mm

10009925

Przedział cen netto
0,9531 zł - 0,9531 zł

Zapasy magazynowe
27000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Typ
    Przelotka na otwór
  • Średnica otworu
    7.7 mm
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
Przelotka kablowa 30.2 mm 21.8 mm 25.1 mm Czarny TPE

10155684

Przedział cen netto
2,0498 zł - 2,0498 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    21.8 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    30.2 mm
Przelotka kablowa 24.0 mm 12.7 mm 19.0 mm Czarny TPE

10009833

Przedział cen netto
1,4641 zł - 1,4641 zł

Zapasy magazynowe
2041 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    12.7 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    24.0 mm
Przelotka kablowa 31.3 mm 18.6 mm 24.8 mm Czarny TPE

10155660

Przedział cen netto
2,3148 zł - 2,3148 zł

Zapasy magazynowe
2027 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    18.6 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    31.3 mm
Przelotka kablowa 10.9 mm 4.8 mm 7.7 mm 0.8 mm TPE

10009895

Przedział cen netto
0,3806 zł - 0,3806 zł

Zapasy magazynowe
4900 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    4.8 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    10.9 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 3.2 mm 4.8 mm 1.6 mm TPE

10009857

Przedział cen netto
0,4544 zł - 0,4544 zł

Zapasy magazynowe
341 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 3.0 mm 8.0 mm PVC Czarny

10284001

Przedział cen netto
0,1717 zł - 0,1446 zł

Zapasy magazynowe
4000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.0 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 6.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284070

Przedział cen netto
0,2245 zł - 0,2245 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    5.0 mm
Przelotka kablowa 14.2 mm 6.4 mm 9.5 mm 1.6 mm TPR

10089606

Przedział cen netto
0,8336 zł - 0,3402 zł

Zapasy magazynowe
7685 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPR
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    14.2 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 3.0 mm PVC

10284063

Przedział cen netto
0,2663 zł - 0,2663 zł

Zapasy magazynowe
50 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka kablowa 16.0 mm 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm TPR

10089682

Przedział cen netto
1,141 zł - 0,4657 zł

Zapasy magazynowe
3380 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPR
  • Średnica wewnętrzna
    6.4 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    16.0 mm
Przelotka kablowa 9.5 mm 4.0 mm 6.4 mm 1.6 mm TPE/TPV

10089521

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
210 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    TPE/TPV
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Min. temperatura robocza
    -40 °C
  • Średnica całkowita
    9.5 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 3.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10284018

Przedział cen netto
0,1743 zł - 0,1459 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    3.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.5 mm
Przelotka kablowa 8.0 mm 2.0 mm 5.0 mm 1.5 mm PVC

10283981

Przedział cen netto
0,1755 zł - 0,1472 zł

Zapasy magazynowe
24 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    2.0 mm
  • Średnica całkowita
    8.0 mm
  • Wysokość całkowita
    4.5 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 6.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284094

Przedział cen netto
0,3277 zł - 0,3277 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    6.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 2.0 mm PVC

10284155

Przedział cen netto
0,3012 zł - 0,3012 zł

Zapasy magazynowe
3000 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    7.0 mm
Przelotka kablowa 11.0 mm 4.0 mm 8.0 mm 1.0 mm PVC

10284049

Przedział cen netto
0,3123 zł - 0,3123 zł

Zapasy magazynowe
295 Na stanie
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    4.0 mm
  • Średnica całkowita
    11.0 mm
  • Wysokość całkowita
    8.0 mm
Przelotka kablowa 14.0 mm 8.0 mm 10.0 mm 1.0 mm PVC

10284131

Przedział cen netto
0,2928 zł - 0,2928 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Kolor
    Czarny
  • Materiał
    PVC
  • Średnica wewnętrzna
    8.0 mm
  • Średnica całkowita
    14.0 mm
  • Wysokość całkowita
    6.0 mm