Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Stopka poziomująca z mocowaniem na śrubie i z metalową podstawą przegubową to wytrzymałe rozwiązanie do maszyn i przenośników. Te stopki mają odchylany przegub i śrubę mocującą która zapewnia precyzyjny i wytrzymały gwint.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | Typ podstawy | Kolor | Długość gwintu | Pełny materiał | Średnica podstawy | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
383,7401 zł - 383,7401 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
366,3672 zł - 366,3672 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1 in
25.4 mm
|
Stal
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal nierdzewna
|
1 in
25.4 mm
|
|||
30,4875 zł - 30,4875 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stal
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M6 x 1.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1 in
25.4 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||
35,7541 zł - 35,7541 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
|
||
118,4744 zł - 165,8642 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
68,6462 zł - 82,3755 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16 x 2.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
2.52 in
64.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.992 in
76.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M10 x 1.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.26 in
32.0 mm
|
|||
226,0874 zł - 226,0874 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
171,4566 zł - 171,4566 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
171,8103 zł - 171,8103 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M24 x 3.0
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
4.252 in
108.0 mm
|
Stal
|
4.016 in
102.0 mm
|
||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M8 x 1.25
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
1.252 in
31.8 mm
|
Stal
|
1 in
25.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M12 x 1.75
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Chrom
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
1.89 in
48.0 mm
|
|||
137,6088 zł - 137,6088 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20 x 2.5
|
Obrotowa, z tworzywa sztucznego
|
Miedź
|
2.008 in
51.0 mm
|
Stal
|
2.992 in
76.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować