Menu Search

Uszczelka — płetwa

Na stanie

Wybór uszczelek jedno- i dwuprzylgowych. Uszczelki jednoprzylgowe wykonane są z EDPM, a dwuprzylgowe mają zapewniający lepsze mocowanie do panelu nośnik z twardej gumy i element z miękkiej gumy, który ułatwia docisk. Oba profile są elastyczne i można je montować ręcznie, dzięki czemu są rozwiązaniem łatwym i szybkim w instalacji. Czarne wykończenie i stalowy rdzeń sprężynowy. Dostarczane w rolkach po 20 m.

Grupa SR: SR5554

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
14 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Maks. szerokość chwytania Minimalna grubość panelu Min. szerokość chwytania Długość rolki Maksymalna grubość panelu Wysokość całkowita Zakres chwytania Kup
624,5122 zł - 624,5122 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
21.4 mm
727,6371 zł - 808,4857 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
17.4 mm
1 181,8349 zł - 1 181,8349 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 mm
969,0544 zł - 969,0544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
634,595 zł - 634,595 zł 71 Na stanie
20.0 m
33.0 mm
1.0 - 3.0 mm
969,0544 zł - 969,0544 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
15.2 m
836,0487 zł - 836,0487 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
16.1 mm
10268117 584,2244 zł - 584,2244 zł 4 Na stanie
20.0 m
27.3 mm
1.0 - 3.0 mm
664,8288 zł - 664,8288 zł 5 Na stanie
3.0 mm
1.0 mm
20.0 m
13.7 mm
10268186 765,5413 zł - 765,5413 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.0 mm
2.0 mm
20.0 m
13.7 mm
987,1461 zł - 987,1461 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 m
35.7 mm
4.0 - 6.0 mm
564,0876 zł - 564,0876 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
20.0 m
23.7 mm
1.0 - 3.0 mm
916,6388 zł - 916,6388 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
4.0 mm
2.0 mm
20.0 m
41.4 mm
2.0 - 4.0 mm
1 158,3947 zł - 1 158,3947 zł 7 Na stanie
20.0 m
51.4 mm
2.0 - 4.0 mm
Uszczelki na krawędzie Top 21.4 mm 9.8 mm EPDM

10237397

Przedział cen netto
624,5122 zł - 624,5122 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    21.4 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    1.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    9.8 mm
Uszczelki na krawędzie Side 17.4 mm 26.9 mm EPDM

10237380

Przedział cen netto
808,4857 zł - 727,6371 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    17.4 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    4.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    26.9 mm
Uszczelki na krawędzie 15.2 mm 3.8 mm PVC Czarny

10237632

Przedział cen netto
1 181,8349 zł - 1 181,8349 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.2 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    1.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    19.8 mm
Uszczelki na krawędzie 15.2 m 3.8 mm PVC Biały

10646892

Przedział cen netto
969,0544 zł - 969,0544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.2 m
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    1.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    19.8 mm
Uszczelki na krawędzie Top 33.0 mm 8.7 mm EPDM

10268131

Przedział cen netto
634,595 zł - 634,595 zł

Zapasy magazynowe
71 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    1.0 - 3.0 mm
  • Wysokość całkowita
    33.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    8.7 mm
  • Orientacja
    Top
Uszczelki na krawędzie 15.2 m 3.8 mm PVC Szary

10646885

Przedział cen netto
969,0544 zł - 969,0544 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    15.2 m
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    1.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    19.8 mm
Uszczelki na krawędzie Side 16.1 mm 27.5 mm EPDM

10268193

Przedział cen netto
836,0487 zł - 836,0487 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    16.1 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    1.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    27.5 mm
Czarny EPDM Uszczelki na krawędzie 27.3 mm

10268117

Przedział cen netto
584,2244 zł - 584,2244 zł

Zapasy magazynowe
4 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    1.0 - 3.0 mm
  • Wysokość całkowita
    27.3 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    3.0 mm
  • Orientacja
    Top
Uszczelki na krawędzie Side 13.7 mm 21.0 mm EPDM

10268179

Przedział cen netto
664,8288 zł - 664,8288 zł

Zapasy magazynowe
5 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.7 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    1.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    21.0 mm
Uszczelki na krawędzie Side 13.7 mm 22.9 mm EPDM

10268186

Przedział cen netto
765,5413 zł - 765,5413 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Wysokość całkowita
    13.7 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    3.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    22.9 mm
Uszczelki na krawędzie Top 35.7 mm 7.3 mm EPDM

10268162

Przedział cen netto
987,1461 zł - 987,1461 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    4.0 - 6.0 mm
  • Wysokość całkowita
    35.7 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    7.3 mm
  • Orientacja
    Top
Uszczelki na krawędzie Top 23.7 mm 3.6 mm EPDM

10268124

Przedział cen netto
564,0876 zł - 564,0876 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    1.0 - 3.0 mm
  • Wysokość całkowita
    23.7 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    3.6 mm
  • Orientacja
    Top
Uszczelki na krawędzie Top 41.4 mm 9.7 mm EPDM

10268148

Przedział cen netto
916,6388 zł - 916,6388 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    2.0 - 4.0 mm
  • Wysokość całkowita
    41.4 mm
  • Maks. szerokość chwytania
    4.0 mm
  • Min. szerokość chwytania
    2.0 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
Uszczelki na krawędzie Top 51.4 mm 10.8 mm EPDM

10268155

Przedział cen netto
1 158,3947 zł - 1 158,3947 zł

Zapasy magazynowe
7 Na stanie
Atrybuty
  • Zakres chwytania
    2.0 - 4.0 mm
  • Wysokość całkowita
    51.4 mm
  • Długość rolki
    20.0 m
  • Szerokość całkowita
    10.8 mm
  • Orientacja
    Top