Standardowe nasadki i zatyczki stożkowe są zaprojektowane do funkcjonowania zarówno jako nasadki, jak i zatyczki. Pasują do ponad 140 rozmiarów, dzięki swojemu stożkowemu kształtowi. Powszechnie stosowane w celu ochrony przed uszkodzeniami, brudem, wilgocią oraz innymi substancjami chemicznymi powodującymi korozję podczas przechowywania i transportu. Są szeroko stosowane w różnych branżach. Łatwe do zainstalowania i usunięcia, stanowią opłacalne rozwiązanie.
Ta seria jest wytwarzana z materiałów pochodzących z recyklingu, co ma na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju ESG firmy Essentra oraz naszych klientów. Materiał: LDPE - PCR Kolor: Zielony Grupa SR: SRSTCPCR
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Gdy używane jako zatyczka | d1 | Kolor | d2 | d3 | Gdy używane jako nasadka | d4 | Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.972 in
24.7 mm
|
Zielony
|
1.091 in
27.7 mm
|
0.913 in
23.2 mm
|
|
1.028 in
26.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.559 in
39.6 mm
|
Zielony
|
1.681 in
42.7 mm
|
1.504 in
38.2 mm
|
|
1.618 in
41.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.681 in
93.5 mm
|
Zielony
|
3.949 in
100.3 mm
|
3.539 in
89.9 mm
|
|
3.85 in
97.8 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.252 in
108.0 mm
|
Zielony
|
4.492 in
114.1 mm
|
4.189 in
106.4 mm
|
|
4.394 in
111.6 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.913 in
48.6 mm
|
Zielony
|
2.016 in
51.2 mm
|
1.925 in
48.9 mm
|
|
1.957 in
49.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.913 in
74.0 mm
|
Zielony
|
3.031 in
77.0 mm
|
2.815 in
71.5 mm
|
|
2.909 in
73.9 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.764 in
19.4 mm
|
Zielony
|
0.886 in
22.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
0.839 in
21.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
5.492 in
139.5 mm
|
Zielony
|
5.732 in
145.6 mm
|
5.315 in
135.0 mm
|
|
5.512 in
140.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.283 in
32.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|
1.209 in
30.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
3.315 in
84.2 mm
|
Zielony
|
3.575 in
90.8 mm
|
3.157 in
80.2 mm
|
|
3.476 in
88.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.335 in
33.9 mm
|
Zielony
|
1.469 in
37.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
|
1.409 in
35.8 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
4.882 in
124.0 mm
|
Zielony
|
5.039 in
128.0 mm
|
4.764 in
121.0 mm
|
|
4.921 in
125.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.921 in
23.4 mm
|
Zielony
|
1.039 in
26.4 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
|
0.961 in
24.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
2.681 in
68.1 mm
|
Zielony
|
2.791 in
70.9 mm
|
2.61 in
66.3 mm
|
|
2.728 in
69.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.181 in
30.0 mm
|
Zielony
|
1.287 in
32.7 mm
|
1.362 in
34.6 mm
|
|
1.539 in
39.1 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.047 in
26.6 mm
|
Zielony
|
1.169 in
29.7 mm
|
0.969 in
24.6 mm
|
|
1.114 in
28.3 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.323 in
33.6 mm
|
Zielony
|
1.492 in
37.9 mm
|
1.492 in
37.9 mm
|
|
1.681 in
42.7 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
0.559 in
14.2 mm
|
Zielony
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
0.567 in
14.4 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
1.52 in
38.6 mm
|
Zielony
|
1.598 in
40.6 mm
|
1.461 in
37.1 mm
|
|
1.535 in
39.0 mm
|
|||
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
|
8.504 in
216.0 mm
|
Zielony
|
8.803 in
223.6 mm
|
8.386 in
213.0 mm
|
|
8.78 in
223.0 mm
|
|||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować