Menu Search

Zaślepki okrągłe metalowe

Na stanie

Round Inserts are used to finish the end of tubular products, providing a clean and visually pleasing appearance. Provides a base to prevent scratches and damage when products come into contact with a surface.

  • Okrągłe wkładki służą do wykańczania końcówek rurek, nadając im estetyczny wygląd.
  • Zapewniają podstawę zapobiegającą zarysowaniom i uszkodzeniom w przypadku kontaktu produktów z powierzchnią.
  • Łatwy i szybki montaż.
Materiał: Stal Kolor: Naturalny Grupa SR: SR1554

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
4 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność D Kolor Materiał WT Kup
2,9283 zł - 7,1744 zł 1142 Na stanie
19.1 mm
Naturalny
Stal
1.6 mm
4,1973 zł - 10,2834 zł 420 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Stal
1.2 mm
7,5718 zł - 18,5511 zł 120 Na stanie
31.7 mm
Naturalny
Stal
1.6 mm
4,2809 zł - 10,4883 zł 491 Na stanie
25.4 mm
Naturalny
Stal
1.6 mm
Okrągłe Okrągła zaślepka profili Naturalny Stal

10162941

Przedział cen netto
7,1744 zł - 2,9283 zł

Zapasy magazynowe
1142 Na stanie
Atrybuty
  • D
    19.1 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Okrągłe Okrągła zaślepka profili Naturalny Stal

10162965

Przedział cen netto
10,2834 zł - 4,1973 zł

Zapasy magazynowe
420 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Okrągłe Okrągła zaślepka profili Stal 31.7 mm 16

10162972

Przedział cen netto
18,5511 zł - 7,5718 zł

Zapasy magazynowe
120 Na stanie
Atrybuty
  • D
    31.7 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890
Okrągłe Okrągła zaślepka profili Naturalny Stal

10162958

Przedział cen netto
10,4883 zł - 4,2809 zł

Zapasy magazynowe
491 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Materiał
    Stal
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    7326909890