Menu Search

Zatyczki z uchwytem centralnym

Na stanie

Zaślepki z uchwytem centralnym z łatwością umieszcza się w otworach gwintowanych i niegwintowanych. Z uwagi na stożkowy kształt możliwy jest montaż zatyczki w otworach o różnych średnicach wewnętrznych. Zaślepka ciasno dopasowuje się do otworu i zapewnia dobre uszczelnienie, dzięki czemu chroni otwartą rurę lub otwór przed wnikaniem do wnętrza niepożądanych substancji, a tym samym wspomaga ochronę komponentów wewnętrznych i gwarantuje optymalne parametry pracy.

Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza demontaż; wystarczy go pociągnąć w górę. Zaślepka chroni przed uszkodzeniem, wnikaniem zanieczyszczeń i wilgoci, a także przed korodowaniem podczas przechowywania i transportu.

Używane w różnorodnych zastosowaniach.

  • Stożkowy kształt zaślepki oznacza, że pasuje ona do otworów o różnych średnicach wewnętrznych.
  • Zintegrowany uchwyt centralny ułatwia i przyspiesza instalację i demontaż ręką, jak i za pomocą narzędzi.
  • Są używane w rozmaitych zastosowaniach, na przykład w instalacjach elektrycznych, maszynach, urządzeniach i panelach sterowania.
Materiał: LDPE Kolor: Żółty, Pomarańczowy, Czerwony Grupa SR: SR1174, SR1068

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
Image
Type 1
Image
Type 2
Pokaż mniej filtrów Pokaż więcej filtrów
62 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność H D d2 Materiał d1 Typ Kup
10073162 0,2677 zł - 0,6559 zł 2500 Na stanie
13.7 mm
23.8 mm
20.0 mm
LDPE
17.8 mm
1
1,7291 zł - 4,2363 zł 500 Na stanie
26.0 mm
65.0 mm
61.0 mm
LDPE
55.0 mm
1
0,3542 zł - 0,3542 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.0 mm
31.0 mm
17.0 mm
LDPE
14.5 mm
2
0,9468 zł - 2,3197 zł 968 Na stanie
22.4 mm
44.5 mm
38.8 mm
LDPE
34.1 mm
1
0,4769 zł - 1,1684 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
11.9 mm
18.3 mm
14.4 mm
LDPE
12.7 mm
1
0,4671 zł - 1,1445 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
10.3 mm
16.7 mm
12.3 mm
LDPE
11.4 mm
1
0,5773 zł - 1,4143 zł 2000 Na stanie
19.0 mm
32.0 mm
27.7 mm
LDPE
24.7 mm
1
1,1587 zł - 2,839 zł 240 Na stanie
26.4 mm
57.1 mm
52.7 mm
LDPE
48.2 mm
1
0,4406 zł - 1,0795 zł 34000 Na stanie
13.5 mm
21.3 mm
17.7 mm
LDPE
15.5 mm
1
0,8366 zł - 2,0498 zł 1260 Na stanie
19.8 mm
38.1 mm
33.2 mm
LDPE
32.8 mm
1
0,2328 zł - 0,5705 zł 116 Na stanie
11.0 mm
17.2 mm
13.7 mm
LDPE
11.7 mm
1
0,251 zł - 0,6149 zł 4140 Na stanie
12.3 mm
22.2 mm
18.3 mm
LDPE
16.4 mm
1
0,4922 zł - 1,206 zł 2250 Na stanie
17.8 mm
28.9 mm
25.5 mm
LDPE
22.5 mm
1
0,5689 zł - 1,3938 zł 6300 Na stanie
9.5 mm
15.1 mm
10.9 mm
LDPE
9.2 mm
1
0,2077 zł - 0,509 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
9.5 mm
15.9 mm
12.3 mm
LDPE
10.9 mm
1
1,1336 zł - 2,7775 zł 55 Na stanie
18.3 mm
48.4 mm
44.1 mm
LDPE
41.0 mm
1
0,449 zł - 0,449 zł 100 Na stanie
10.0 mm
32.0 mm
18.0 mm
LDPE
15.5 mm
2
0,7083 zł - 0,7083 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
12.0 mm
47.6 mm
32.0 mm
LDPE
29.5 mm
2
2,8028 zł - 6,867 zł 240 Na stanie
25.0 mm
74.6 mm
70.2 mm
LDPE
67.4 mm
1
0,5187 zł - 1,2709 zł 290 Na stanie
15.0 mm
25.4 mm
21.0 mm
LDPE
18.5 mm
1
  • z 4
Zaślepka z uchwytem centralnym 24.5 mm 17.8 mm LDPE Czerwony

10073162

Przedział cen netto
0,6559 zł - 0,2677 zł

Zapasy magazynowe
2500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    23.8 mm
  • d1
    17.8 mm
  • d2
    20.0 mm
  • H
    13.7 mm
  • Rozmiar gwintu
    13/16";1/2"
Zaślepka z uchwytem centralnym 26.0 mm 55.0 mm LDPE Czerwony

10073209

Przedział cen netto
4,2363 zł - 1,7291 zł

Zapasy magazynowe
500 Na stanie
Atrybuty
  • D
    65.0 mm
  • d1
    55.0 mm
  • d2
    61.0 mm
  • H
    26.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 14.5 mm LDPE Żółty

10287484

Przedział cen netto
0,3542 zł - 0,3542 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    31.0 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    17.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 34.1 mm LDPE Pomarańczowy

10153024

Przedział cen netto
2,3197 zł - 0,9468 zł

Zapasy magazynowe
968 Na stanie
Atrybuty
  • D
    44.5 mm
  • d1
    34.1 mm
  • d2
    38.8 mm
  • H
    22.4 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 20.6 mm 12.7 mm LDPE Pomarańczowy

10152911

Przedział cen netto
1,1684 zł - 0,4769 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    18.3 mm
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    14.4 mm
  • H
    11.9 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 14.3 mm 11.4 mm LDPE Pomarańczowy

10152904

Przedział cen netto
1,1445 zł - 0,4671 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    16.7 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    10.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 30.0 mm 24.7 mm LDPE Czerwony

10073186

Przedział cen netto
1,4143 zł - 0,5773 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    24.7 mm
  • d2
    27.7 mm
  • H
    19.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    M28;M30;1 1/8"
Zaślepka z uchwytem centralnym 26.4 mm 48.2 mm LDPE Czerwony

10073193

Przedział cen netto
2,839 zł - 1,1587 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    57.1 mm
  • d1
    48.2 mm
  • d2
    52.7 mm
  • H
    26.4 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 19.8 mm 15.5 mm LDPE Pomarańczowy

10152935

Przedział cen netto
1,0795 zł - 0,4406 zł

Zapasy magazynowe
34000 Na stanie
Atrybuty
  • D
    21.3 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    17.7 mm
  • H
    13.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 25.4 mm 32.8 mm LDPE Pomarańczowy

10153000

Przedział cen netto
2,0498 zł - 0,8366 zł

Zapasy magazynowe
1260 Na stanie
Atrybuty
  • D
    38.1 mm
  • d1
    32.8 mm
  • d2
    33.2 mm
  • H
    19.8 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 22.0 mm 11.7 mm LDPE Czerwony

10073131

Przedział cen netto
0,5705 zł - 0,2328 zł

Zapasy magazynowe
116 Na stanie
Atrybuty
  • D
    17.2 mm
  • d1
    11.7 mm
  • d2
    13.7 mm
  • H
    11.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 23.5 mm 16.4 mm LDPE Czerwony

10073155

Przedział cen netto
0,6149 zł - 0,251 zł

Zapasy magazynowe
4140 Na stanie
Atrybuty
  • D
    22.2 mm
  • d1
    16.4 mm
  • d2
    18.3 mm
  • H
    12.3 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 29.0 mm 22.5 mm LDPE Czerwony

10070864

Przedział cen netto
1,206 zł - 0,4922 zł

Zapasy magazynowe
2250 Na stanie
Atrybuty
  • D
    28.9 mm
  • d1
    22.5 mm
  • d2
    25.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 19.1 mm 9.2 mm LDPE Pomarańczowy

10153079

Przedział cen netto
1,3938 zł - 0,5689 zł

Zapasy magazynowe
6300 Na stanie
Atrybuty
  • D
    15.1 mm
  • d1
    9.2 mm
  • d2
    10.9 mm
  • H
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 20.3 mm 10.9 mm LDPE Czerwony

10073124

Przedział cen netto
0,509 zł - 0,2077 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    15.9 mm
  • d1
    10.9 mm
  • d2
    12.3 mm
  • H
    9.5 mm
  • Rozmiar gwintu
    M12;1/2";1/4"
Zaślepka z uchwytem centralnym 28.6 mm 41.0 mm LDPE Pomarańczowy

10153048

Przedział cen netto
2,7775 zł - 1,1336 zł

Zapasy magazynowe
55 Na stanie
Atrybuty
  • D
    48.4 mm
  • d1
    41.0 mm
  • d2
    44.1 mm
  • H
    18.3 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded
Zaślepka z uchwytem centralnym 11.5 mm 15.5 mm LDPE Żółty

10287491

Przedział cen netto
0,449 zł - 0,449 zł

Zapasy magazynowe
100 Na stanie
Atrybuty
  • D
    32.0 mm
  • d1
    15.5 mm
  • d2
    18.0 mm
  • H
    10.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 13.5 mm 29.5 mm LDPE Żółty

10287576

Przedział cen netto
0,7083 zł - 0,7083 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • D
    47.6 mm
  • d1
    29.5 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • Typ
    2
Zaślepka z uchwytem centralnym 26.0 mm 67.4 mm LDPE Czerwony

10073223

Przedział cen netto
6,867 zł - 2,8028 zł

Zapasy magazynowe
240 Na stanie
Atrybuty
  • D
    74.6 mm
  • d1
    67.4 mm
  • d2
    70.2 mm
  • H
    25.0 mm
  • Typ
    1
Zaślepka z uchwytem centralnym 21.3 mm 18.5 mm LDPE Pomarańczowy

10152942

Przedział cen netto
1,2709 zł - 0,5187 zł

Zapasy magazynowe
290 Na stanie
Atrybuty
  • D
    25.4 mm
  • d1
    18.5 mm
  • d2
    21.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • Rozmiar gwintu
    Non Threaded