Menu Search

Złącza meblowe

Na stanie

Poszerzony asortyment połączeń meblowych obejmujących złącza wbijane, śrubowe i łącznikowe. Łatwo wbija się je w elementy drewniane i na bazie drewna, co zapewnia ich dobre zamocowanie.

Przykłady takich mocowań to: łączniki wbijane, kątowniki meblowe, łączniki płyt i łączniki do blatów.

Łączniki wbijane posiadają obudowę zewnętrzną z białego ABS i stalową podstawę. Są też wyposażone w śrubę mocującą. Kątowniki meblowe są wykonane z polietylenu (PE). Mocuje się je śrubami nr 6 (sprzedawanymi oddzielnie). Są dostępne w różnych wariantach kolorystycznych, np. w kolorze białym, beżowym, brązowym i bukowym. Łączniki płyt są powszechnie używane do łączenia elementów drewnianych, najczęściej w meblach przeznaczonych do samodzielnego montażu. Są dostępne w wariantach małych litych oraz małych i dużych drążonych. Są wytwarzane z PE w kolorze białym lub teakowym. Łączniki do blatów są wytwarzane z polipropylenu (PP) w kolorze białym lub szarym. Mocuje się je kołkiem ustalającym w otworach o średnicy 8 mm.

Trzpienie łączące są toczone ze stali lub stopu cynku i wykończone ocynkiem. Są dostępne z gwintami M6 w standardzie Euro lub metrycznym z gniazdem Pozi.

Dostępne są dwa rodzaje: Mimośrodowe elementy złączne są wykonane z niklowanego stopu cynku. Są dostępne w dwóch rodzajach.

Każdy rodzaj sprzedawany jest oddzielnie.

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
6 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Materiał Wysokość całkowita Kup
0,6011 zł - 0,8415 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
44.4 mm
0,5543 zł - 0,5543 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Ocynk
44.4 mm
0,5944 zł - 0,8322 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
34.4 mm
0,7425 zł - 0,7425 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Stal
20.0 mm
0,8814 zł - 1,234 zł 2000 Na stanie
Stal
41.0 mm
0,8566 zł - 1,1992 zł 900 Na stanie
Stal
21.0 mm
Śruba wału 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Stal Naturalny

10379448

Przedział cen netto
0,8415 zł - 0,6011 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal toczona
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Rodzaj złącza
    Montaż wciskany
  • Wysokość całkowita
    44.4 mm
Śruba wału 44.4 mm (H) 44.4 mm (L) Ocynk Naturalny

10546420

Przedział cen netto
0,5543 zł - 0,5543 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stop cynku
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Rodzaj złącza
    Montaż wciskany
  • Wysokość całkowita
    44.4 mm
Śruba wału 34.4 mm 34.4 mm Z gniazdem Pozi 11.0 mm Stal

10379431

Przedział cen netto
0,8322 zł - 0,5944 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal toczona
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Rodzaj złącza
    Montaż wciskany
  • Wysokość całkowita
    34.4 mm
Śruba wału 20.0 mm (H) 20.0 mm (L) Stal Naturalny

10434888

Przedział cen netto
0,7425 zł - 0,7425 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal toczona
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Rodzaj złącza
    Montaż wciskany
  • Wysokość całkowita
    20.0 mm
Śruba wału 41.0 mm (H) 41.0 mm (L) Stal Naturalny

10379462

Przedział cen netto
1,234 zł - 0,8814 zł

Zapasy magazynowe
2000 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal toczona
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Rodzaj złącza
    Montaż wciskany
  • Wysokość całkowita
    41.0 mm
Śruba wału 21.0 mm (H) 21.0 mm (L) Stal Naturalny

10379455

Przedział cen netto
1,1992 zł - 0,8566 zł

Zapasy magazynowe
900 Na stanie
Atrybuty
  • Pełny materiał
    Stal toczona
  • Kolor
    Naturalny
  • Typ
    Bolt Fitting
  • Rodzaj złącza
    Montaż wciskany
  • Wysokość całkowita
    21.0 mm