Menu Search
Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" orskontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego

Łeb walcowy

 (14 Produkty)


Anu-Lok Cap Head Shoulder Screws

Śruby pasowane Anu-Lok posiadają cylindryczny kołnierz, który odróżnia łeb śruby od jej gwintowanej części. Ramię jest precyzyjnie obrabiane, aby służyć jako powierzchnia łożyska dla główki śruby.

W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową, która działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.

Wyposażone w imbusowe łby, te śruby można łatwo dokręcać lub luzować za pomocą klucza imbusowego.

  • Są odpowiednie do różnych zastosowań, w tym w elektronice, maszynach oraz w przemyśle motoryzacyjnym.
  • Śruby posiadają pewne właściwości magnetyczne i są odporne na korozję.
Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0130

Anu-Lok Śruby z łbem walcowym - niewypadające

Śruby uwięzione Anu-Lok łeb szesciokątny mają zapewniać bezpieczne i odporne na wibracje mocowanie, zapewniając jednocześnie trwałe połączenie. Posiada łeb szesciokątny, który umożliwia łatwe dokręcanie za pomocą narzędzi, takich jak klucze imbusowe. Anu-Lok 180 (AnuLok) to wielokrotnego użytku, nylonowa łatka działa jak nakrętka nylonowa. W trakcie montażu łatka nylonowa kurczy się, aby wypełnić szczelinę między gwintami.Specjalistyczny mechanizm zatrzymujący zapobiega całkowitemu odłączeniu od zespołu w wyniku wibracji lub obciążenia mechanicznego, jednocześnie umożliwiając wielokrotne mocowanie i demontaż. Ta funkcja jest przydatna w aplikacjach wymagających konserwacji lub regularnego dostępu. Zastosowania obejmują obudowy elektroniczne, osłony maszyn oraz elementy konstrukcyjne.Uwaga: Te śruby mają zmniejszoną średnicę trzpienia i nie należy ich dokręcać momentem obrotowym dla śrub maszynowych o rozmiarze d1.Charakterystyka zatrzaskowa śrub spełnia Dyrektywę Maszynową 2006/42/EC (odpowiednik ISO 4762), która gwarantuje zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacyjnymi, szczególnie w branżach, w których luźne elementy mogą stanowić zagrożenie. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0154

Anu-lok śruba impusowa z uszczelką

Śruba Anu-Lok z o-ringiem i łbem z gniazdem szesciokątnym zapewnia lepszą kontrolę momentu obrotowego i jest wyposażony we wbudowany mechanizm uszczelniający, który służy do utrzymywania szczelnego zamknięcia. Wykonane ze stali nierdzewnej, która charakteryzuje się wysoką odpornością na korozję i jest w pewnym stopniu magnetyczna.W tych śrubach zastosowano Anu-Lok 180 (AnuLok), wielokrotnego użytku nakładkę nylonową. W trakcie montażu nylonowa łatka kurczy się, wypełniając szczelinę w gwincie, tworząc mechanizm przytrzymujący, który zapobiega odkręcaniu się śruby pod wpływem wibracji lub naprężeń mechanicznych.Dzięki zastosowaniu gwintu imbusowego na łbie sześciokątnym można je łatwo dokręcić lub poluzować przy użyciu zarówno klucza imbusowego jak i klucza płaskiego.Jest wielokrotnego użytku.Może tolerować temperatury w zakresie od -100 C do +260 C.Pasują do różnych zastosowań, w tym elektroniki, sprzętu oraz zastosowań motoryzacyjnych.Uwagi: Dla maksymalnego uszczelnienia zalecana jest do otworów przelotowych. Materiał: 303 Stal nierdzewna zapobiegająca poluzowaniu Grupa SR: SRP0173

Śruba niewypadająca z podkładką

Śruby uwięzione z podkładkami, cechują się okrągłym łbem z napędem sześciokątnym. Napędy sześciokątne są idealne do precyzyjnego montażu i są szczególnie przydatne w przypadku ograniczonej przestrzeni.

Te śruby są doskonałym rozwiązaniem dla paneli z otworami bez gwintu. Każda śruba zawiera zintegrowaną podkładkę, która zapewnia pewne mocowanie w panelach bez gwintów. To równomiernie rozkłada obciążenie i zmniejsza ryzyko uszkodzenia delikatnych powierzchni.

Uwaga: Śruby te mają mniejszą średnicę trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem obrotowym zalecanym dla śruby o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Wykonane ze stali nierdzewnej. Oferują doskonałą wytrzymałość, trwałość i długowieczność.
  • Popularny wybór w budownictwie, maszynach przemysłowych i zastosowaniach motoryzacyjnych.
  • Zgodne z Dyrektywą Maszynową 2006/42/EC (zazwyczaj odpowiadającą normie ISO 4762)
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0163

Śruba z O-ringiem i łbem walcowym z gniazdem

Śruby uszczelniające z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem torx oraz zintegrowany O-ring, który zaciska się między łbem i powierzchnią, do której śruba przylega, tworząc w ten sposób uszczelnienie. Są wytwarzane ze stali nierdzewnej zapewniającej dużą odporność na korozję i nieznaczne właściwości magnetyczne.

Śruby ze zintegrowaną uszczelką to rodzaj elementu złącznego z o-ringiem zapewniającym dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy czy ciecze. Można je wykorzystać w różnych zastosowaniach, minimalizując ryzyko uszkodzenia wrażliwych urządzeń. Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.

Śruby z uszczelką mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w zastosowaniach motoryzacyjnych i elektrycznych. Uwaga: Nasze śruby z uszczelką zaprojektowano z myślą o zastosowaniach wymagających uszczelnienia. Można je pomylić ze standardowymi elementami złącznymi, które nie mają właściwości uszczelniających, a samo nałożenie na nie o-ringu nie zapewni uszczelnienia i może spowodować uszkodzenie pierścienia.

  • Są wyposażone w o-ring zapewniający dwukierunkowe zabezpieczenie przed zanieczyszczeniami, takimi jak gazy i płyny w różnych zastosowaniach
  • Zapobiegają wnikaniu wody, pyłu i innych zanieczyszczeń, gwarantując pewne i niezawodne połączenie.
  • Mogą być używane w otworach gwintowanych i niegwintowanych, na przykład w szafach, a także w branży samochodowej, maszynowej i elektrycznej.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0173.TX

Śruby niewypadające - Z łbem walcowym

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 1207. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby te są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane momentem obrotowym zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi.
  • Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 1207.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0155

Śruby pasowane z otworem wylotowym – łeb walcowy

Śruby z otworem wylotowym to elementy złączne przewiercone przez środek. Umożliwiają odprowadzenie gazów uwięzionych na dnie nieprzelotowego gwintowanego otworu. Gazy przechodzą przez wydrążony trzon śruby, który zapewnia przepływ powietrza potrzebny w danym zastosowaniu. Śruby te są powszechnie stosowane w układach wysokopróżniowych (HV) i ultrawysokopróżniowych (UHV), ponieważ umieszczony na środku otwór wentylacyjny zmniejsza ryzyko nieszczelności pozornych w układach o wysokiej próżni.

Śruby pasowane z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Gniazdo sześciokątne sprawdza się w montażu precyzyjnym i przy ograniczonej powierzchni. Precyzyjnie dopasowany odcinek walcowy trzonu śruby gwarantuje dokładność montażu. Zostały wykonane ze stali nierdzewnej.

  • Występ na śrubie stanowi dodatkową powierzchnię styku z elementem, do którego śruba jest przykręcona.
  • Otwór zapewnia kontrolowany przepływ powietrza, dzięki czemu śruby idealnie nadają się do zastosowań wymagających odpowiedniej wentylacji.
  • Nadają się do stosowania w szczelnych obudowach i maszynach.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0098.A4

Śruby pasowane – łeb walcowy

Śruby ramieniowe z tego asortymentu posiadają łeb walcowy oraz gniazdo sześciokątne, torx lub z nacięciem.

  • Gniazdo sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.
  • Gniazdo torx gwarantuje dobry chwyt i szybkie zlokalizowanie, umożliwia też przenoszenie momentu dokręcania z mniejszą siłą nacisku.
  • Łeb z nacięciem umożliwia stosowanie standardowych śrubokrętów płaskich i wymaga mniejszego nacisku podczas przykręcania/odkręcania niż śruby z gniazdem.

Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność. Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
  • Są wytwarzane z austenitycznej stali nierdzewnej lub tytanu, czyli materiałów zapewniających wysoką odporność na korozję i obrabialność.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 416, Tytan G2, Tytan G5 Kolor: , Czarny Grupa SR: SRP0145.A2, SRP0132.A2, SRP0145.A4, SRP0130.A4, SRP0131, SRP0145.B2, SRP0132.B2, SRP0130.B2, SRP0145.B4, SRP0130.B4, SRP0132, SRP0130.T2, SRP0130.T5, SRP0130.A2

Śruby z otworem przelotowym - Z łbem walcowym

Śruby z otworem wylotowym z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

Wydrążony trzon śruby działa jak układ odpowietrzający. Artykuły z tego asortymentu (z odpowietrznikiem środkowym) spełniają wymogi normy DIN 912. Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję, dobrą wytrzymałość mechaniczną i obrabialność.

Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

  • Drążony trzon zapewnia zintegrowany układ wentylacyjny.
  • Są wytwarzane z czyszczonej ultradźwiękami austenitycznej stali nierdzewnej zapewniającej wysoką odporność na korozję.
  • Zgodność z normą DIN 912.
Materiał: Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 304 Grupa SR: SRP0090.A2

Śruby z łbem walcowym - niewypadające

Śruby uwięzione z tego asortymentu mają łeb walcowy z gniazdem sześciokątnym. Nacięcie sześciokątne idealnie sprawdza się w zespołach precyzyjnych i tam, gdzie dostępna jest mniejsza powierzchnia.

To doskonała opcja mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi. Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762. Śruby uwięzione są zwykle używane z gwintowanymi podkładkami do śrub uwięzionych (sprzedawanymi oddzielnie).

Śruby są wytwarzane ze stali nierdzewnej odpornej na korozję i obrabialność. Dostępne są warianty z wykończeniem czernionym lub bez niego. Materiał ten jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.

Uwaga: Śruby te charakteryzują się mniejszą średnicą trzonu i nie powinny być dokręcane z momentem dokręcania zalecanym dla identycznych śrub o tym samym rozmiarze gwintu.

  • Stanowią doskonałą opcję mocowania w panelach z otworami niegwintowanymi.
  • Spełniają wymogi dyrektywy maszynowej 2006/42/WE typowe dla normy ISO 4762.
  • Materiał wykonania jest powszechnie stosowany w budownictwie i branży motoryzacyjnej.
Materiał: Tytan G5, Tytan G2, Czerniona stal nierdzewna 316, Czerniona stal nierdzewna 303, Stal nierdzewna 316, Stal nierdzewna 303 Grupa SR: SRP0154A2

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym – PEEK

Śruby z łbem walcowym i gniazdem sześciokątnym wykonane z tworzywa PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Łeb walcowy zapewnia schludne i gładkie wykończenie. Posiada cylindryczny łeb z wpuszczonym napędem sześciokątnym, który umożliwia bezpieczne dokręcenie za pomocą klucza imbusowego, zmniejszając ryzyko poślizgnięcia lub uszkodzenia podczas montażu.

Zachowuje swoją integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do stosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0083

Śruby z łbem walcowym z nacięciem - PEEK

Śruby z łebem walcowym z nacięciem wykonane z PEEK zapewniają wyjątkową wytrzymałość mechaniczną, odporność chemiczną i stabilność termiczną.

Posiadają cylindryczny łeb walcowy” z gniazdem umożliwiającym bezpieczne zastosowanie momentu obrotowego przy użyciu standardowych narzędzi. Konstrukcja z nacięciem ułatwia łatwą instalację i demontaż. Trwały kształt główki zwiększa powierzchnię styku, poprawiając rozkład obciążeń i jego niezawodność mechaniczną w złożonych elementach.

Zachowuje integralność strukturalną i wydajność w temperaturach do 260 C. Dzięki temu jest idealny do zastosowania w sektorze medycznym, elektronicznym i motoryzacyjnym. Materiał: PEEK Kolor: Beżowy Grupa SR: SRK0088

Śruby — z łbem walcowym

Śruby z łbem walcowym nadają się do stosowania w sytuacjach, w których łeb ma być niewidoczny. Krawędzie zewnętrzne takich łbów mają kształt cylindryczny.

Śruby — z łbem wypukłym

Śruba podobna do śrub z łbem walcowym i stożkowym ściętym lecz wyposażona w łeb o wypukłym kształcie.